Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2021
- Ürün numarası:
- SV 9673.438
- Dizayn
- Havalandırma boşluğu ile
- Ürün açıklaması
- Fonksiyon bölmelerini dikey baralar ile yatay olarak birbirinden ayırmak için. Yan panel modülleri ile birlikte 3 veya 4 biçimine göre bir biçim ayırımı oluşturur.
- Malzeme
- Çelik sac, 1,25 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Montaj yuvası
- Genişlik:212 mm
Derinlik:201 mm - For compartment depth
- 800 mm
- Montaj talimatı
- Kompartman bölücü panelleri monte etmek için ikişer montaj dirseği gereklidir.
- Ölçüler
- Genişlik: 306 mm
Derinlik: 788 mm - Şunlar için uygun
- Genişlik: = 400 mm
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 7,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177570900
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
- SV Kompartman seperatörü, dikey baralar için