- Ürün numarası:
- CP 6533.200
- Malzeme
- Pano ve kapı: Çelik sac
Tutamak çubukları: Alüminyum
Kapama kapakları: Plastik - Yüzey
- Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Tutamak çubukları: toz kaplamalı - Renk
- Pano ve kapı: RAL 7035
Tutamak çubukları ve kapama kapakları: RAL 7030 - Teslimat kapsamı
- Taşıyıcı kol sistemi CP-L, Ø 130 mm için boşluklu ve takviyeli pano
Yana nokta konumlandırılmış montaj profilleri
Kolay işlenebilen 3 mm alüminyum ön panel, maksimum kesitli
Kapama kapaklı yan tutamak çubukları
Arka kapı, sağ menteşeli
3 mm double-bit cam lock kilit göbeği - Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 380 mm
Derinlik: 210 mm - IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- Bilgi
- Montaj kolu ve kapı menteşesi panonun döndürülmesiyle değiştirilebilir
- Ana malzeme
- Alüminyum
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 12,613 kg
- Brüt ağırlık
- 13,277 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177122093
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Onaylar
- UL
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz
- Safety instructions