- Ürün numarası:
- CP 6136.500
- Dizayn
- seyyar
- Teslimat kapsamı
- Travers
İkili döner tekerlekler
Taşıyıcı kol - Yük kapasitesi (statik)
- 35 kg
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 1.005 mm
Derinlik: 550 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 15,779 kg
- Brüt ağırlık
- 16,609 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177119376
- ECLASS 8.0
- 27182604