CP-C kutu parçaları
Ürün numarası: CP 6070.200
Taşıma kolu sistemi CP-C için pano parçaları
- Ürün numarası:
- CP 6070.200
- Dizayn
- CP-L Ø 130 mm taşıyıcı kol bağlantısı için CP-C pano sabitlemesi
- Renk
- RAL 7035
- Rifid y/n
- Evet
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,919 kg
- Brüt ağırlık
- 0,92 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76169990
- EAN
- 4028177618763
- ECLASS 8.0
- 27400556