- Ürün numarası:
- CP 6071.000
- Ürün açıklaması
- CP-L 120 x 65 mm taşıma kolu kesitine sahip köşeli kumanda panellerini eklemek için.
- Malzeme
- Alüminyum döküm
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Conta ve montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Yükseklik: 40 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,559 kg
- Brüt ağırlık
- 0,56 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76169990
- EAN
- 4028177618770
- ECLASS 8.0
- 27189263