Taban sacı, tek parçalı, havalandırmalı TS IT, TX CableNet için

Ürün numarası: DK 5502.310

Montaj bileşenleri ve topraklama noktaları sayesinde potansiyel dengelemesi. Taban sacı seti, taban açıklığını komple olarak kapatmak içindir.

Ürün numarası:
DK 5502.310
Ürün açıklaması
Açık taban grubunun bir parçada komple kapatılması için. Tam yüzeyli perfore. Bu şekilde tabandan veya baza alanından soğuk havanın girişi sağlanır. Özellikle rack klimalı kabinlerde bu sayede soğuk hava girişi sağlanır. Aşağıdan tüm kabin genişliği boyunca rahat kablo girişi için arka taraflı fırça şeritli. Entegre kılavuz raylar filtre keçesinin kolay yerleştirilmesi ve rahat değiştirilmesi için hizmet verir.
Malzeme
Çelik sac
Fırça: Plastik, UL 94-HB
Filtre keçesi: Köpük madde
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Taban sacı, tek parçalı, havalandırmalı, arka kablo girişli
Filtre elyafı
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS IT
Genişlik: 800 mm
Derinlik: 600 mm
Paketteki adet
1 adet
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
DK TS IT Kablo giriş plakası, havalandırmalı, GD: 800x600mm
Dokümantasyonlar
Info sheet