Yan paneller, kilitlenebilir TS, TS IT için

Ürün numarası: DK 7824.126

Yan duvarlar, kilitlenebilir, çelik sac, TS için.

Ürün numarası:
DK 7824.126
Ürün açıklaması
Kolayca üstten asılabilir. 3524 E no. lu güvenlik kilidi üzerinden kilitlenir. Temas yüzeyli topraklama pimi.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
2 yan panel, her biri 4 güvenlik kilidi ile birlikte (No. 3524 E)
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS IT
TX CableNet
TS
Yükseklik: 1.200 mm
Derinlik: 600 mm
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
17 kg
Brüt ağırlık
18 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177232228
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Ürün açıklaması
DK Side panel, For TS, TS IT, lockable, HxD: 1200x600 mm, RAL 7035
Dokümantasyonlar
Kılavuz