Yan duvar TE 7000 için

Ürün numarası: TE 7000.652

Yan duvarlar, TE için.

Ürün numarası:
TE 7000.652
Ürün açıklaması
Alt kısımda bulunan takma yardımı ve üst kısımda bulunan kilit sayesinde kolay montaj. Temas yüzeyli topraklama pimi.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Toz boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Güvenlik kilidi 3524 E
Şunlar için uygun
Pano tipi: TE 7000
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 800 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 20
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
25 kg
Brüt ağırlık
25,2 kg
EAN
4028177434875
ECLASS 8.0
27182101
Ürün açıklaması
TE Side panel, For TE, HxD: 2000x800 mm, RAL 7035