- Ürün numarası:
- HP 3659.620
- Ürün açıklaması
- Klavye çekmecesinde isteğe bağlı olarak sol, sağ veya ön tarafa montaj (katlanır). Kullanım sonrasında klavye çekmecesine katlanarak kapatılabilir. Yalnızca azami tuş yüksekliği 39 mm olan 19" klavyeleri ile bağlantılı olarak kullanılabilir (sipariş no RP 9911.396).
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj aksesuarları dahil
- Montaj seçenekleri
- Sağa/sola montaj
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,66 kg
- Brüt ağırlık
- 0,76 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177324640
- ECLASS 8.0
- 27189261