Flaş ışık elemanı Sinyal sütunu için, birimsel

Ürün numarası: SG 2371.010

Optimum prizma tekniği ile 360° sinyal yaymalı, mümkün kademe sayısı = 5 eleman, eşit gerilimde.

Ürün numarası:
SG 2371.010
Dizayn
Flaş ışık elemanı
Ürün açıklaması
Optimum prizma tekniği ile 360° sinyal yaymalı. Mümkün kademe sayısı = 5 modül, eşit gerilimde.
Fayda
Geçmeli sabitleme sayesinde kolay montaj ve temas.
Aynı gerilim altında en fazla beş elemanın konfigürasyonu.
Farklı renklerde ve gerilimlerde elemanlar sunulur.
Işık kaynağı dahil sinyal ve flaş elemanı, doğrudan kullanılabilir.
Çalışma şekli
Bağlantı, optik ve akustik elemanlar, ampuller ve markalama tablası ile modüler yapı mümkündür
Malzeme
Poliamidden pano
Başlık: Polikarbonat, şeffaf
Renk
Yeşil
Çap
70 mm
Anma darbe izolasyon direnci, faz-faz
2500 V AC
Anma izolasyon gerilimi
250 V AC
Anma akımı maks.
125 mA
Ölçüler
Yükseklik: 56 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 54, kapatma kapağı veya akustik modül üst tarafa monte edildiğinde
Nominal çalışma gerilimi
24 V (DC)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,09 kg
Brüt ağırlık
0,097 kg
Gümrük tarifesi numarası
85311095
EAN
4028177220089
ECLASS 8.0
27371220
Onaylar
UL + C-UL (listed)
UR
Dokümantasyonlar
Quick guide
Veri sayfaları
Teknik detaylar