Köşe birleştirici TS montaj rayı için, 17 x 17 mm

Ürün numarası: SV 9673.902

TS montaj rayı için, 17 x 17 mm.

Ürün numarası:
SV 9673.902
Ürün açıklaması
Entegre M4 diş delikli montaj parçası
Uygulamalar
İki TS montaj rayının 90° açı ile köşede birleştirilmesi için
Bara kanalı bölümünü ayırma amaçlı yardımcı konstrüksiyon oluşturulması için zorunlu olarak gereklidir
Malzeme
Çinko pres döküm
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
1 kg
Brüt ağırlık
1,079 kg
Gümrük tarifesi numarası
79070000
EAN
4028177543218
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
SV Köşe bağlantı aparatı, Mini-TS prf. ,10'lu pk.