CMC III sensörleri
Ürün numarası: DK 7320.630
Kabinlerdeki ve bölmelerdeki çeşitli parametreleri izlemek için.
- Ürün numarası:
- DK 7320.630
- Dizayn
- Kaçak sensörü
- Ürün açıklaması
- CMC III sensörleri fiziksel ortamın denetimini sağlar ve bir CAN-Bus RJ45 bağlantı kablosu ile doğrudan PU'ya bağlanabilir. Ayrıca sensörler kendi aralarında Bus olarak bağlanabilir.
- Fayda
- Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama
- Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir.
- Uygulamalar
- IT, endüstri ve yapı tekniğinde panoların kontrolü.
- Panel, oda ve konteyner IT çevresi kontrolü.
- Çalışma şekli
- Ayarlar, CMC III Processing Unit üzerinden yapılabilir
- Sensör optik elemanlar taban yönünde monte edilir
- Sensör bir optik sensörle tabanda sıvı (sızıntı) olup olmadığını denetler
- Malzeme
- Plastik
Ön: düz
Kutu: Dokulu - Renk
- Pano: RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Sensör
Montaj plakası
Montaj malzemeleri dahil
Konektörlü bağlantı kablosu
Montaj malzemeleri dahil - CAN veri yoluna bağlantı
- CMC III CAN veri yolu arayüzleri üzerinden dolaylı
- Arayüzler
- RJ12
- PU Compact katılımcı sayısı (maks.)
- 4
- PU katılımcı sayısı (maks.)
- 32
- Ölçüm yöntemi
- optik
- Ölçüler
- Genişlik: 85 mm
Yükseklik: 20 mm
Derinlik: 18 mm - Çalışma sıcaklığı aralığı
- 5 °C...45 °C
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 5...95 %
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,09 kg
- Brüt ağırlık
- 0,095 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85319000
- EAN
- 4028177438590
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Ürün açıklaması
- CMC III Kaçak sensörü
- Deklerasyonlar
- Uygunluk bildirimi