Poliamid redüksiyonu Poliamid kablo rakorları için

Ürün numarası: SZ 2411.553

Poliamid kablo rakorları için, metrik kablo rakorlarının daha büyük çaplı deliklere veya dişilere adapte edilmesi için.

Ürün numarası:
SZ 2411.553
Ürün açıklaması
Metrik kablo rakorlarının daha büyük çaplı deliklere veya dişilere adapte edilmesi için.
Fayda
Bir ambalaj biriminde bir arada bulunan redüksiyon ve karşı somun sayesinde sipariş maliyetlerinden ve depolama yerinden ilave olarak tasarruf edilir.
Malzeme
Poliamid 6 GF30
Renk
RAL 7035
Thread inside
M16
Paketteki adet
50 adet
Net ağırlık
0,55 kg
Brüt ağırlık
0,587 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177550117
ECLASS 8.0
27189234