Kablo yönlendiricisi TS 8 için

Ürün numarası: DK 7827.050

Pano sırasındaki iki 19�? düzlemi arasında kablo döşemesi için (pano derinliği 800 mm, profil raylar orta kısma monte edilmiştir), L tipi ve eğik çıkıntılı profil raylar için uygundur.

Ürün numarası:
DK 7827.050
Ürün açıklaması
Pano sırasındaki iki 19�? düzlemi arasında kablo döşemesi için (pano derinliği 800 mm, profil raylar orta kısma monte edilmiştir). L tipi ve eğik çıkıntılı profil raylar için uygundur.
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS 8
Genişlik: 800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,2 kg
Brüt ağırlık
1,22 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177345515
ECLASS 8.0
27400604