- Ürün numarası:
- DK 7158.150
- Ürün açıklaması
- Kanal, ayrıca 19" montaj düzeyi dahilindeki montaj bileşenlerine büyük kablo miktarlarının da kapalı biçimde kolayca döşenmesi imkanını sağlar. Geniş boşluklar, bileşenlere üstten ve alttan rahat, kırılma olmadan kablo döşemesi yapılmasını mümkün kılar. Komple ön panel, kolay müdahale için hızlı kapaklar üzerinden çıkarılabilir. Kablo girişinin ardından bunlar, kanal yeniden kapatılabilecek durumdayken naylon kablo bağları yardımıyla kendi konumlarında tutulur.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- 5 naylon kablo bağı dahil
- Yükseklik birimleri
- 3 U
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,439 kg
- Brüt ağırlık
- 2,44 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177500341
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604