- Model numarası:
- DK 7827554
- Ürün açıklaması
- Kullanılabilir 42 U montaj yüzeyli yanlamasına kaymalı bir 19�? düzleminin oluşturulması ve de yan tarafa dikey olarak monte edilen ilave 12 U entegre etmek için. Ek yan genişletme, kendi içlerinde, her biri 4 U alım yüzeyine sahip 3 gruba ayrılan montaj düzeylerine ayrılır. Montaj çerçevesi hem önden hem de arkadan entegre edilebilir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Montaj açısı (çinko kaplamalı)
Yan kaplama: boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Yan 12 HE montaj kaplaması dahil
- Yükseklik birimleri
- 54 U
- Montaj ölçüleri
- Installation depth for components: 482,6 mm
Bileşenler için montaj genişliği: 19"
- Additional vertical installation space U
- 12 U
- Model No. bilgisi
- Talep üzerine teslimat süresi
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS 8
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
- Paketteki adet
- 1 Set
- Net ağırlık
- 8 kg
- Brüt ağırlık
- 9 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177302594
- ECLASS 8.0
- 27189261