- Ürün numarası:
- EL 2250.000
- Ürün açıklaması
- Ağır raflar kurulumu için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Suitable for centre part depth
- = 316 mm
- Bilgi
- Kızak, en ön konumda bulunan montaj düzeyi için dizayn edilmiştir.
- Kaydırma durumunda daha kısa bir model seçilmelidir.
- Paketteki adet
- 10 adet
- Net ağırlık
- 3,23 kg
- Brüt ağırlık
- 3,419 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177019683
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
EL Slide rail, For the installation of heavy slide-in equipment, To fit enclosure depth: 473 mm, To fit centre part depth: 316 mm, Stahlblech, verzinkt