TS montaj setleri, değişken derinlikli TS/CS Basic- ve modül mahfazası için montaj plakaları 482,6 mm (19")

Ürün numarası: DK 7827.590

600 mm genişliğinde 482,6 mm (19�?) montaj çerçevesinin 800 mm genişliğinde panolara derinlemesine ve enlemesine monte edilmesini mümkün kılmaktadır.

Ürün numarası:
DK 7827.590
Ürün açıklaması
800 mm'lik pano genişliğinde montaj: Montaj takımı 600 mm genişliğinde 482,6 mm (19�?) montaj çerçevesinin 800 mm genişliğinde panolara derinlemesine ve enlemesine monte edilmesini mümkün kılmaktadır.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj ölçüleri
Installation depth for components: 482,6 mm
Bileşenler için montaj genişliği: 19"
Taşıma kapasitesi
pano başına 750/1500 kg statik yük
Paketteki adet
1 Set
Net ağırlık
10,024 kg
Brüt ağırlık
10,552 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177616028
ECLASS 8.0
27189234