- Ürün numarası:
- DK 7578.535
- Ürün açıklaması
- Splicing kutuları için Single veya Duplex fiberoptik bağlantıları monte etmek üzere çeşitli paneller montaj delikleriyle sunulur.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Montaj yeri sayısı
- 20
- LWL kavraması için
- E-2000
- E-2000-Duplex
- SC
- LC-Duplex
- Model No. bilgisi
- Talep üzerine teslimat süresi
- Yükseklik birimleri
- 3 U
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,618 kg
- Brüt ağırlık
- 0,718 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177168275
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113