Cihaz tabanı 2 HE 482,6 mm (19") sistem deliği

Ürün numarası: DK 7148.035

Sadece bir 482,6 mm (19�?) yuvasına sahip panolara ve flanş tespitlemesi ile tüm döner çerçevelere monte etmek için, 482,6 mm (19�?) uygundur, taşıma kapasitesi: 25 kg.

Ürün numarası:
DK 7148.035
Ürün açıklaması
Sadece bir 482,6 mm (19") yuvasına sahip panolara ve flanş montajlı tüm döner çerçevelere monte etmek için 482,6 mm (19") uygundur.
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Genişlik: 390 mm
Derinlik: 300 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,275 kg
Brüt ağırlık
3,475 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177165731
ECLASS 8.0
27189261
Dokümantasyonlar
Additional instructions
Kılavuz