Montaj seti, değişken derinlikli inçlik cihaz tabanları için

Ürün numarası: DK 7063.860

İnçlik cihaz tabanları için, L biçiminde profil rayları veya 19�? montaj çerçevesi ile bağlantılı şekilde, kademesiz olarak her iki 482,6 mm (19�?) düzlemde mesafe ölçüsüne ayarlanabilir.

Ürün numarası:
DK 7063.860
Ürün açıklaması
L biçimli profil rayları veya 19" montaj çerçevesiyle bağlantılı olarak. İki 482,6 mm (19") düzeyinin aralık ölçüsüne kademesiz olarak ayarlanabilir. 409 mm genişliğindeki bütün 482,6 mm (19") cihaz tabanlarıyla uyumludur.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
1 takım = 2 yapı kızağı, bağlantı materyali ile birlikte
Taşıma kapasitesi
50 kg
Uzunluk
590: 790 mm
Paketteki adet
1 Set
Net ağırlık
2,166 kg
Brüt ağırlık
2,366 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177263253
ECLASS 8.0
27189261