Baralar E-Cu entegre delikli

Ürün numarası: SV 9661.060

Kumanda panellerine doğrudan montaj için uygun, bara askısı, PE/PEN kombine dirsek ve sıralama kulakçığı E-Cu ile bağlantılı olarak PE/PEN kombinasyonları.

Ürün numarası:
SV 9661.060
Ürün açıklaması
Kabinlere, bara askılarına direkt montaj için uygun 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 ve 3073.000. PE/PEN kombi dirseği ve E-Cu sıralama kulağı ile PE/PEN kombinasyonları.
Malzeme
E-Cu
Ø hole
14 mm
Ölçüler
Uzunluk: 592 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 600 mm
Enine kesit
10 mm x 40 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
4,12 kg
Brüt ağırlık
4,203 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
2,06
Gümrük tarifesi numarası
74071000
EAN
4028177494718
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Ürün açıklaması
SV Topraklama barası,40x10mm, G:600mm,2'li pk
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Veri sayfaları
Teknik detaylar