Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2021
- Ürün numarası:
- SV 9661.340
- Ürün açıklaması
- Kabinlere, bara askılarına direkt montaj için uygun 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 ve 3073.000. PE/PEN kombi dirseği ve E-Cu sıralama kulağı ile PE/PEN kombinasyonları.
- Malzeme
- E-Cu
- Ø hole
- 11 mm
- Ölçüler
- Uzunluk: 365 mm
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 400 mm
- Enine kesit
- 10 mm x 30 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 1,88 kg
- Brüt ağırlık
- 1,92 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,98
- Gümrük tarifesi numarası
- 74071000
- EAN
- 4028177546912
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Ürün açıklaması
- SV Topraklama barası 30x10, TS, G:400mm, 2'li pk
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz