Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2020
- Ürün numarası:
- DK 7824.223
- Ürün açıklaması
- 180°'lik menteşeler ve güvenlik kilidi bulunan çevirmeli tutma kolu No. 3524 E, konfor tutamağı ile değiştirilebilir. Ağ panolarında en uygun hava akışını sağlamak için, etkin bileşen oranı daha yüksektir. Hava giriş açıklığı olan delikli alan >% 78.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: DK-TS
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 2.200 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 19,285 kg
- Brüt ağırlık
- 20,3 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177234215
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204