Mini-komfort kapı kolu 3 parçalı EL için

Ürün numarası: DK 7705.110

Kilit elemanlarının ve 40 veya 45 mm'lik standart yarı silindir profillerinin ve de emniyet ve basma düğmesi elemanlarının monte edilmesi için hazır hale getirilmiştir.

Ürün numarası:
DK 7705.110
Dizayn
kilit göbekleri için
Ürün açıklaması
Kilit göbeklerinin veya 40 veya 45 mm'lik standart yarı silindir veya anahtarlı veya basmalı kilit göbeklerinin monte edilmesi için hazır hale getirilmiştir.
Malzeme
Çinko pres döküm
Renk
RAL 7035
Bilgi
Kilit göbekleri, F tipi: Sistem komple olarak değiştirilebilir (kilit göbekleri içeren tutamak)
Pano tipi için uygun
EL 3 parçalı 3 - 15 HE
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,45 kg
Brüt ağırlık
0,489 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024110
EAN
4028177324503
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
Ürün açıklaması
DK Mini komfor tutamağı, kilit göbeği için, 3 parça, 15U
Dokümantasyonlar
Kılavuz