- Ürün numarası:
- AS 4050.330
- Ürün açıklaması
- Perforex lazer merkezleri standart panoların otomatik mekanik modifikasyonu için özel olarak geliştirilmiştir. Perforex LC, küplerin 3D lazer işlemesi ile temassız ve vibrasyonsuz işleme için uzmanlaşmıştır. Diş açma dahil olmak üzere montaj plakalarının işlenmesi de mümkündür.
- Fayda
- İşlenen malzemeyi değiştirmeden 3D küp işleme
- Paslanmaz çelik işlemede kesim kenarlarında donuklaşma ve renk değişimi olmaz
- Boyalı sac parçaların kesiminde filigran parçalarda bile boya hasarı veya renk değiştirme olmaz
- Kompakt panolardan büyük panolara kadar geniş ürün yelpazesi için
- Malzeme/araç yıpranması olmaksızın temassız ve düşük titreşimli işlem
- İşlenecek parçalarının kelepçe vb. sabitlenmesine gerek yoktur
- Paslanmaz çelik işlem hızı geleneksel frezeleme prosesinden 20 kat daha yüksek
- Pano ve düz parça işlemleri için dışarı sürülebilen yerleştirme yüzeyi sayesinde ergonomik çalışma
- Aynı anda 5 taraftan işleme
- Teknik özellikler
- Lazer pointer (yardımcı lazer) Işın gücü Lazer sınıfı 1
- Çok dar kesim eni, sadece 0,3 mm
- Sınıf 4 lazer
- Teslimat kapsamı
- Lazer merkezi
Kompresör
Makine mahfazası
Filtre sistemi
Operasyon ünitesi
- İşlenebilir malzeme
- Paslanmaz çelik
- Çelik sac
- Alüminyum
- Makine kumandası
- Atölye programlaması
- Güvenlik
- Lazer sınıfı 1'e ulaşmak için koruyucu muhafaza. Eğitim almış personel tarafından kullanım mümkündür, lazer hakkında uzman kişi gerekli değildir
- Emniyet kapısı
- Arayüzler
- EPLAN Pro Panel
- DXF formatlarının transferi
- Rittal Konfigürasyon Sistemi
- Bilgi
- Makine yukarıdan görülebiliyorsa makine gövdesi için güvenlik tavanı (4050.317) zorunlu olarak gereklidir
- Lazer uygulamasının seçimi ve belirlenmesi için bir Rittal uzman çalışanı tarafından saha ziyareti gereklidir
- Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır
- Kurulum yüzeyi
- Genişlik: 3.900 mm
Yükseklik: 3.800 mm
Derinlik: 10.500 mm
- Işıma gücü maks.
- 300 W (CW) veya 3000 W (pals)
- Pals enerjisi (maks.)
- 30 J
- Pals süresi maks.
- 300 W güçte 50 µs
- Dalga boyu
- 1.070 nm
- Maksimum işlenebilir çelik saç malzeme kalınlığı
- 3 mm
- Paslanmaz çelik maksimum işlenebilir malzeme kalınlığı
- 3 mm
- Maks. işlenebilir malzeme kalınlığı, alüminyum
- 3 mm
- Kumanda gerilimi (DC)
- 24 V
- Nominal güç
- 3 kW
- Nominal çalışma gerilimi
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Max. machinable area of cubes
- Genişlik: 1.200 mm
Yükseklik: 800 mm
Derinlik: 2.250 mm
- Kurulum yüzeyi
- Genişlik: 3.900 mm
Yükseklik: 3.800 mm
Derinlik: 10.500 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 84561190
- EAN
- 4028177811737
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36620404
- Ürün açıklaması
-
LC 3030 Perforex laser centre (300/3000 W), CNC-controlled 6-axis 3D laser centre