- Ürün numarası:
- AS 4050.463
- Ürün açıklaması
- Kabloların beslenmesi için çözme tertibatı. Kablo bobinleri üzerinde veya karton içinde kablolar için uygun.
- Fayda
- Kablo ve tellerin konforlu sıyrılması ve açılması
- Teknik özellikler
- Kablo bobini çapı ≤ 300 mm (≤ 11.8 in)
- Kablo bobin eni ≤ 200 mm (≤ 7.9 in.)
- Yuva konisi 15 - 23 mm (0.59 - 0.91 in.)
- Karton ölçüleri 240 x 250 x 150 mm (9.45 x 9.84 x 5.9 in.)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84799070
- EAN
- 4028177804883
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Ürün açıklaması
- Wire dispenser