Деталі продукту
Для активной вентиляции. Опционально блок можно расширить дополнительными вентиляторами. Простая технология подключений и энергоэффективная регулировка числа оборотов.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF– Recommended accessories
+ Описание продукта
Исполнение: | Без потолочной панели |
---|---|
Описание продукта: | Для активной вентиляции. Опционально блок можно расширить дополнительными вентиляторами. |
Преимущества: |
Простая техника подключения с разъемом C13 Энергоэффективная регулировка числа оборотов с помощью заданной характеристики Международные сертификаты и поддержка различных напряжений питания для использования во всем мире |
Материал: | Листовая сталь, окрашенная |
Цвет: | RAL 7035 |
Комплект поставки: |
1 блок вентиляторов 2 вентилятора Готовый к подключению блок Вкл. крепежный материал Руководство по установке и краткое руководство по эксплуатации |
Мощность (свободного воздушного потока): | 400 м³/ч |
Air throughput (at operating point): | 280 м³/ч |
Номинальное рабочее напряжение: | 100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц |
Номинальный ток макс.: |
При 50 Гц: 0,7 A При 60 Гц: 0,69 A |
Размер: |
Ширина: 550 мм Высота: 42 мм Глубина: 340 мм |
Подходит для типа корпуса: |
VX IT TS IT |
Возможности монтажа: |
В VX IT с Ш x Г (мм): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 В TS IT с Ш x Г (мм): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 |
Указание: | Снижение указанной мощности воздушного потока до 280 м³/ч при противодавлении 25 Па |
Указание к арт. №: | расширяется до 6 вентиляторов |
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: | IP 20 |
Входной предохранитель: | Защитный автомат/плавкий предохранитель: 10 A |
Диапазон рабочих температур: | 5 °C...55 °C |
Noise level (at operating point): | 46 dB(A) |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 3,8 кг |
Код ТНВЭД: | 84145915 |
EAN: | 4028177966246 |
ETIM 7.0: | EC000320 |
ECLASS 8.0: | 27180716 |
+ Сертификаты
Approvals: | |
---|---|
Declerations: |
+ Данные для загрузки / CAD
Documentation: |
---|