Ecosystem IT

Kaikissa IT-skenaarioissa: nopeasti, varmasti, suvereenisti

Miten kävisi, jos sellaiset teknologiat kuin pilvi ja Edge Computing, tietoanalytiikka, tekoäly tai 5G voisivat yksinkertaisesti kehittyä eteenpäin – missä tahansa tahdissa? Jos tietoliikenteen räjähdysmäinen kasvu ei pakottaisikaan sinua yrittämään mahdottomien IT-ongelmien ratkaisemista? Jos sinulla olisi jo tänään standardoitu alusta kaikille IT-skenaarioille – josta käsin voisit toimia nopeammin, varmemmin ja suvereenimmin kuin tähän asti? Ja vielä lisäksi: entäpä jos valtavan suurten tietomäärien nopea seuranta, siirtäminen ja analyysi voisi mahdollistaa sinulle uusia liiketoimintamalleja? Ja jos tietojen suvereeni hallinta tällöin pysyisi käsissäsi?

 

Haavekuva? Ei. Todellisuutta. Yhdessä sisaryrityksemme German Edge Cloudin ja kumppaniemme kanssa tarjoamme ”Rittal Ecosystem IT”:n myötä jo nyt vastauksia näihin kysymyksiin: standardoiduilla komponenteilla ja järjestelmillä sekä vastauksia kaikkiin skaalautuvan ja taloudellisen IT-ympäristön vaatimuksiin Edge- ja pilviskenaarioita varten.

Rittal Ecosystem IT

Valikoimamme ulottuu IT-räkeistä, palvelinrivikaapeista, huoneista ja konteista täydellisiin OT-infrastruktuureihin, avaimet käteen -periaatteella toimiviin datakeskuksiin. Tarjoamme kaikki palvelut keskitetysti datakeskuksen elinkaaren jokaisessa vaiheessa: suunnittelusta toteutukseen, käyttöönotosta IT-infrastruktuurin käyttöön ja optimointiin. German Edge Cloud tarjoaa yksityisiä pilvialustoja ja hallinnoituja palveluja sekä reaaliaikaisia, tekoälyyn perustuvia edge-pilvisovelluksia teollisuudelle.

Rittal RiMatrix NG - avoin järjestelmäalusta kaikille IT-infrastruktuureille

Standardoitu, modulaarinen järjestelmätekniikka, joka käsittää telineen, virransyötön, jäähdytyksen, turvallisuuden ja valvonnan, mahdollistaa yksilöllisten ratkaisujen nopean, yksinkertaisen ja joustavan kokoamisen kaikkiin IT-skenaarioihin - pienistä yksittäisistä telineasennuksista aina edge-, yritys-, colocation- ja hyperskaalan datakeskuksiin.

Hyödyt sinulle:

Maksimaalinen joustavuus

  • RiMatrix NG on joka ulottuvuudeltaan (tehoalue, asennuslaajuus, käyttävyys, käyttökatkovarmistus, sertifioidut kumppanit) mahdollisimman joustava
  • Vaihtelevat rahoitusmallit (vuokra) täydentävät portfoliota ja mahdollistavat skaalautuvan, tarvesuuntautuneen investoinnin
  • Sopeutuu tulevaisuuden teknologiatrendeihin
  • Moduulaarinen, joka on energiatehokkaiden komponenttien ansiosta kestävä ja säästää kustannuksia

Luotettavia ratkaisuja

  • RiMatrix NG tarkoittaa testattua, kansainvälisten standardien mukaista Rittal-laatua
  • yhteensopiva jo asennettujen järjestelmien kanssa ja varmasti laajennettavissa
  • kansainvälisesti hyväksytty maailmanlaajuiseen käyttöön
  • dokumentaatio, koulutus ja perehdyttäminen sekä kattava huolto tuotantovarmuuden varmistamiseksi

Nopeasti käyttöön

  • Etukäteen määritellyt, testatut datakeskusratkaisut ja OCP-teknologia ensimmäistä kertaa integroituna vakiosovelluksiin
  • Räätälöidään täsmällisesti IT-komponenttien sekä ylimpien hallintajärjestelmien ja sovellusten vaatimuksiin.
  • Vakiotuotteilla nopea toimitus ja käyttöönotto
  • Komponenttien nopea ja helppo konfigurointi Rittalin RiPanelilla
  • Tuotteen toimitus 24/48 tunnissa (standardikonfiguraatio Euroopassa)

Lisätietoja

Rittal DataCube RDC – konttikonesali

Rittal DataCube RDC - datakeskus kontissa Jatkuvasti kasvavilla tietomäärillä on suuri vaikutus IT-infrastruktuureihin. Suoritin- ja tallennuskapasiteetin kysyntä kasvaa yhtä nopeasti, mikä aiheuttaa tarpeen yhä useammille palvelimille ja tallennusjärjestelmille, mutta IT-infrastruktuuriin käytettävissä oleva pinta-ala ei ole juuri muuttunut. Rittalin konttikonesalit ovat täydellinen ratkaisu. Nämä vakioidut järjestelmät ovat erittäin nopeita asentaa, ja räätälöitävissä yksilöllisten vaatimusten mukaan.

Hyödyt sinulle:

  • Räätälöidyt konttikonesaliratkaisut
  • Yksilöllinen kokoonpano konttikonesaliksesi etukäteen määritetyistä rakenneosista
  • Valmiiksi kootut konttiratkaisut käyttövalmiina lyhyessä ajassa
  • Rittalin projektisuunnittelu
  • Testatun ratkaisun luovuttaminen avaimet käteen -periaatteella, mukana täydellinen dokumentaatio

Lisätietoja

Lifecycle IT

Datakeskus kehittyy ja mukautuu jatkuvasti. Sen on oltava joustava, jotta se pysyy yrityksen muuttuvien vaatimusten tahdissa. Rittal tukee sinua Lifecycle IT:n kattavan ratkaisuvalikoiman avulla datakeskuksen elinkaaren kaikissa neljässä vaiheessa: suunnittelusta ja toteutuksesta aina useisiin toimipisteisiin ulottuvan IT-infrastruktuurin toimintaan ja optimointiin.

Design
Konseptin kehittelyn jälkeen valitaan käytettävät ratkaisumoduulit ja investointi (CAPEX) ja käyttökustannukset (OPEX) lasketaan.

Implementointi
Fyysinen infrastruktuuri (sähkö, jäähdytys, monitorointi, turvallisuus) on asennettu. Rittal ja sen yhteistyökumppanit voivat valinnaisesti integroida muita IT-komponentteja (palvelimet, tallennustilat, kytkimet). Tämän jälkeen seuraa käyttöönotto ja hyväksyntä.

Toiminnot
Datakeskuksen ylläpitää asiakas tai jokin yhteistyökumppaneistamme Managed Service -palveluna.

Optimointi
Asennetun ratkaisun tehokkuus, kustannukset ja kestävyys analysoidaan huolellisesti, jotta voidaan tunnistaa mahdolliset optimointimahdollisuudet datakeskuksessasi.

IT-konsultointi ja järjestelmäratkaisut

Datakeskusprojektit skaalautuvat useissa ulottuvuuksissa. Miten määritetään oikea rakenne ja koko? Miten valita pienten, hajautettujen reunakeskusten, kontti- ja suurtehokeskusten, "perinteisten" ydin- ja yrityskeskusten tai pilvi-, colocation- ja hyperscale-keskusten välillä? Entä jäähdytys - valitsetko räkki-, sviitti- vai huoneilmastoinnin, vesi- vai kylmäainepohjaisen, epäsuoran vai suoran?

Ottamalla käyttöön kokonaisvaltaisen lähestymistavan, joka kattaa kaikki reunaehdot ja vaikuttavat tekijät, voit välttää suunnitteluvirheitä ja kehittää tulevaisuuden ratkaisun. Rittalin IT-Competence Centereillä on monien vuosien kokemus lukemattomista kansainvälisistä IT-projekteista. Asiantuntijamme voivat auttaa sinua kaikissa konseptin kehittämiseen ja toteutukseen liittyvissä kysymyksissä, TCO-laskelmissa sekä turvallisuuteen ja valvontaan/huoltosuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.

Mitä tarjoeamme:

  • Keskitetyt IPMA-sertifioidut projektipäälliköt
  • DIN EN 50600 -standardiin projektihallinta
  • Konseptisuunnittelun tekevät akkreditoidut Tier-muotoilijat Uptime Instituten mukaan
  • Suunnitteluvarmuutta monen vuoden kokemuksella laajan tuoteportfolion avulla

Hyödyt sinulle:

  • Ammattitaitoinen tuki IT-projektin kaikissa vaiheissa
  • Räätälöity järjestelmäkonsepti tarpeidesi mukaan.

Yhteistyökumppaneihimme kuuluvat ABB, HPE, Siemens ja Atos.

Strategiset liittoutumat arvostettujen maailmanlaajuisten markkinajohtajien kanssa auttavat meitä hyödyntämään synergiaetuja tiedon jakamisessa, markkinoille pääsyssä ja kansainvälisten asiakkaidemme tukemisessa. Yhdistämällä voimamme voimme tarjota täydellisiä IT-ratkaisuja ja kattavan palveluvalikoiman aina sopivasta IT-laitteistosta turvalliseen, tehokkaaseen ja skaalautuvaan infrastruktuuriin. Esimerkiksi Secure Edge Data Centerissä (SEDC) on ABB:n redundantti ja turvallinen virtalähde sekä HPE:n innovatiiviset IT-sovellukset ja -palvelut. Rittal on myös yksi maailman johtavista IT-infrastruktuurin toimittajista ja tekee Atosin kanssa yhteistyötä datakeskusten suunnittelussa, käytössä ja huollossa. Yhdessä Siemensin kanssa tarjoamme "kontti palvelu" -ratkaisun, jonka avulla IoT-sovelluksia voidaan käyttää turvallisesti ja nopeasti missä tahansa. Tiivis yhteistyö kanavakumppaneiden, kuten jälleenmyyjien tai järjestelmäintegraattoreiden, kanssa auttaa myös virtaviivaistamaan valmiiden, käyttövalmiiden konesalien kustannustehokasta toimitusta..

Valmistajan asiantuntemuksen edut

Nykyaikaiset IT-järjestelmät ovat monien yritysten elinehto. Koska tietomäärät kasvavat jatkuvasti ja muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi, on nyt tärkeämpää kuin koskaan luottaa toimivaan digitaaliseen infrastruktuuriin, joka on aina käytettävissä. Yksityiskohtainen asiantuntijatietämys, lyhyet vasteajat ja poikkeuksellinen tuen laatu ovat keskeisiä vaatimuksia kaikille palvelukumppaneille. Luota hyväksi koettuun ja luotettuun Rittal-palveluun ja hyödy seuraavista eduista.

Edut sinulle:

  • Kattava seuranta konseptisuunnittelusta myynninjälkeisiin palveluihin – ja siitä eteenpäinkin
  • Luotettavaa tukea IT-laitteistoille ammattitaitoisen elinkaaren hallinnan ansiosta
  • Äärimmäisen osaavat ja pätevät huoltoteknikot ja infrastruktuuriasiantuntijat
  • Vakaa osaamispohja valmistajan pätevyyden ansiosta
  • Verkkoperustaiset ja automatisoidut huoltoprosessit
  • Alkuperäisiä varaosia hyvin saatavilla

Lue lisää

IT laskettavissa olevilla kustannuksilla

Jos et itse halua ostaa etkä ylläpitää datakeskusta, voit myös tilata yksilöllisen IT-infrastruktuurisi palveluna kiinteään kuukausihintaan pilvestä. Tämä sopii erinomaisesti asiakkaille, joilla on tiukat tietosuojavaatimukset ja tiukat compliance-määräykset. Sisaryhtiömme German Edge Cloudin tarjoamassa portfoliossa on fiksua se, että uudelleenkäytettävät moduulit voidaan koota yksilöllisesti asiakkaan erityisvaatimusten mukaan.

German Edge Cloud tarjoaa moderneimmat pilvialustateknologiat Frankfurtin kolmesta riippumattomasta Tier 3+ -datakeskuksesta Saksasta. Vaatimuksista riippuen nämä alustat kootaan erityisten teknisten vaatimusten mukaisesti, yksityistetään vaatimustenmukaisuusmääräysten mukaisesti ja täydennetään tarvittaessa lisäpalvelu- ja käyttömoduuleilla..

Edut sinulle:

  • Palvelumuotoisesta tietokeskuksesta palvelumuotoisen infrastruktuurin kautta palvelumuotoiseen hajautettuun alustaan
  • Hallitut alusta- ja sovelluspalvelut: käyttötukea tietokannoille, kuorman tasapainottaja ym.
  • Siirtymäkumppani: suurten siirtoprojektien konseptisuunnittelu ja suorittaminen mukaan lukien vanhempien järjestelmien asteittainen päivittäminen moderneihin pilviteknologioihin
  • Muutoksen mahdollistaja: asiantuntijat nostavat sovellus- ja IT-maisemasi seuraavalla automaatiotasolle ja tukevat sinua IT-strategiakonsultoinnilla

Lue lisää

 

ONCITE – All-in-One -ratkaisu teollisuuden tarpeisiin

ONCITE on avaimet käteen -valmis Edge Cloud -datakonekeskus tosiaikaisille ja tietosuvereeneille teollisuus 4.0 -sovellusskenaarioille. Se tallentaa ja työstää tietoja lähes tosiaikaisesti tuotannon yhteydessä (”on premise”) ja harmonisoi tiedot tekoälyperustaisia analyysejä varten.

Yritykset voivat näin optimoida tuotantonsa digitaalisesti hyvin lyhyellä siirtymäajalla, käyttää tietoja arvoja luovalla tavalla ja asettaa niitä valmiiksi jatkokäyttöä varten. Tällöin käyttäjät säilyttävät täyden suvereenin määräysvallan tietoihinsa ja voivat itse päättää, kuka saa käyttää mitä tietoja ja minkä alustojen ja julkisten pilvien kautta he voivat verkottua kumppaniensa kanssa.

Ratkaisun kehittivät Rittal ja German Edge Cloud –Friedhelm Loh Groupiin kuuluva yritys – tiiviissä yhteistyössä Bosch Connected Industryn ja Fraunhofer Gesellschaftin kanssa.

Lefdal Mine Datacenter (LMD)

Norjan länsirannikolla sijaitseva LMD panee mittakaavat uusiksi. Pinta-alaltaan120.000 m²:n suuruinen viisikerroksinen tunnelijärjestelmä tarjoaa 200 MW:n kokonaiskapasiteetin. Se käyttää yksinomaan uudistuvaa energiaa ja saa jäähdytysvetensä läheisestä vuonosta. Verrattuna pilvidatakeskuksen toimipisteeseen esimerkiksi Saksassa säästät selvästi kustannuksia, jopa 40 % asti. Lisäksi laitteisto on äärimmäisen varma. Kivimuodostelma tarjoaa luonnollista suojaa sähkömagneettisilta aalloilta ja pääsy tapahtuu vain kahdesta sisääntulokohdasta.

Lefdal Mine Datacenter on ainutlaatuinen laitos, joka maksaa itsensä takaisin. Yritykset tarvitsevat yhä enemmän pääsyä erityisen joustaviin, varmoihin ja tehokkaisiin IT-resursseihin. Standardoidut Rittal Data Center -kontit täyttävät nämä vaatimukset. Joustavien, skaalautuvien IT-infrastruktuurien implementointi on mahdollista vain kuuden viikon kuluessa.