Konfigurointi on tehty helpoksi
RiPanel
Teollisuus
IT-infrastruktuuri
RiPanel-konfiguraattori
Yleiskuvaus
- Nopea tapa valita kaapit ja oikeat lisävarusteet
- Aukotusten ja porausten suunnittelu sekä konfiguraation reaaliaikainen visualisointi 3D-muodossa
- Tilaus- ja valmistustietojen automaattinen luonti sekä standardin mukainen dokumentaatio
- Kokoonpanot voi välittää suoraan EPLAN Pro Panel -sähkösuunnitteluohjelmistoon
- Kirjautumalla verkkokauppatunnuksilla näet hintatiedot
Lisää valinta-apua ja ohjelmistotyökaluja
Haluatko löytää nopeasti ja mutkattomasti oikean tuotteen tarpeisiisi? Tällöin muut ohjelmistotyökalumme ovat apunasi.
Käyttöliittymä
Rittalin kannatinjärjestelmät täyttävät kaikki valvonta- ja käyttövaatimukset täydellisesti.
Suunniteltu suosituimmille tuotemerkeille, voit määrittää ohjauskotelot helposti omien tarpeidesi mukaan muutamalla napsautuksella.
Comfort-Panel: Käynnistä valinta
Optipanel: Käynnistä valinta
Virranjakelu
Yksinkertaista ja norminmukaista Ri4Power-pienjännitekytkentälaitteistojen suunnittelutyötä IEC 61439-2, mukaan lukien tyyppihyväksyntätodistus.
Kosketussuojattu rakenne kompaktilla Board-teknologialla. Täydellinen pienille ohjaus- ja käyttölaitteistoille.
Tällä valitsimella löydät nopeasti sopivan RiLine CB -adapterin kytkentälaitteelle asennettavaksi 60 mm RiLine -virtakiskojärjestelmille.
Tällä valitsimella löydät nopeasti sopivan RiLine OM -adapterin kytkentälaitteelle asennettavaksi 60 mm RiLine -virtakiskojärjestelmiin.
Ilmastointilaitteet
Rittal Therm selvittää, millaista ilmastointia tarvitaan, ja ehdottaa sopivaa tuotevalikoimaa. Laskelman lopuksi saat yksityiskohtaisen dokumentaation. Tämä varmistaa sinulle suurimman mahdollisen turvallisuuden optimaalista ilmastointia kehitellessäsi. Therm käyttää kytkentäkaappien jäähdyttimille annettuja IEC/TR3 60890 AMD 1- ja DIN 3168 -määräyksiä. Ylilämmön laskeminen DIN EN 61439:n mukaan on mahdollista yhdellä napsautuksella.
Valitse nopeasti ja yksinkertaisesti oikea nestejäähdytin koneittesi ja prosessiesi jäähdytykseen.
Sertifioituna ammattilaistason yrityksenä Rittal auttaa sinua noudattamaan lain määräyksiä- Kun haluat tietää, missä määrin olemassa oleva laitteisto kuuluu F-kaasuasetuksen piiriin, sinun tarvitsee vain käyttää F-kaasulaskintamme. Rittalin F-kaasulaskin selvittää GWP-arvon (GWP = Global Warming Potential) ja käytössä olevan jäähdytysaineen täyttömäärän perusteella vastaavan CO₂-ekvivalentin. Tämä CO₂-ekvivalentti määrittää, mihin toimenpiteisiin sinun tulee käyttäjänä ryhtyä F-kaasuasetuksen vaatimusten täyttämiseksi.
RiDiag-ohjelmisto hoitaa jäähdytyslaitteiden vianmäärityksen ja analyysin, mikä varmistaa asianmukaisen toiminnan ja yksinkertaistaa huoltoa sekä järjestelmän viestien käsittelyä.
IT-ilmastointi
Tämän laskurin avulla voit näppärästi valta Liquid Cooling Package -lämmönvaihtimet (LCP) IT-infrastruktuurisi hylly- ja rivijäähdytykseen. LCP-lämmönvaihtimien jäähdytysteho lasketaan syöttämällä erilaiset fysikaaliset parametrit, kuten veden esilämpötila, vesimäärä, palvelimen syöttöilman lämpötila ja palvelimen poistoilman lämpötila.
Sertifioituna ammattilaistason yrityksenä Rittal auttaa sinua noudattamaan lain määräyksiä- Kun haluat tietää, missä määrin olemassa oleva laitteisto kuuluu F-kaasuasetuksen piiriin, sinun tarvitsee vain käyttää F-kaasulaskintamme. Rittalin F-kaasulaskin selvittää GWP-arvon (GWP = Global Warming Potential) ja käytössä olevan jäähdytysaineen täyttömäärän perusteella CO2-ekvivalentin. Tämä CO2-ekvivalentti määrittää, mihin toimenpiteisiin sinun tulee käyttäjänä ryhtyä F-kaasuasetuksen vaatimusten täyttämiseksi.