Referenssit

Miten sinusta tulee voittaja

Autojen valmistuksessa, tuulienergialaitteistoissa, risteilyaluksilla tai lentokentillä – Rittal-ratkaisujen käyttömahdollisuudet ovat moninaiset.

Onko sinulla erityisiä vaatimuksia? Laajalla tietämyksellämme eri toimialoista voimme tarjota sinulle parhaat ja sopivimmat ratkaisut ja palvelut. Seuraavista asiakasreferensseistä saat tietää, miten sinäkin voit hyötyä siitä ja tulla voittajaksi.

Lidl Suomi

Näin fiksua voi kaupassakäynti olla

Eikä taaskaan kahvia hyllyssä, vaikka se on päällimmäisenä ostoslistassa. Suomen LIDLissä sitä ei voi tapahtua, koska siellä Rittalin IT huolehtii siitä, että hyllyt ovat aina täynnä.

Meurer etechnik GmbH & Co. KG

”AX on selvästi joustavampi”

Ohjaus- ja kytkentälaitteistojen rakentamisessa aikaa tuhraantuu erityisesti manuaalisiin toimintoihin. Kysyttyjä ovat todelliset vauhdittajat: paremmin lähtevät, nopeammat ja enemmän suunnittelumahdollisuuksia tarjoavat ratkaisut. Valmistustyön...

SBRS GmbH

Suojassa satoi tai paistoi

Breisgaun Freiburgissa ajetaan paremman ilmaston puolesta sähköbussilla. Bussien optimaalisesta sähkölatauksesta huolehtii SBRS GmbH:n nerokas latausinfrastruktuuri Rittalin komponenteilla, jotka tarjoavat optimaalisen suojan niin tuulelta, sateelta...

thyssenkrupp Steel

thyssenkrupp Steel rakentaa infrastruktuuria Rittalin Edge-datakeskuksilla

Rittalin Edge-tietokonekeskusten avulla thyssenkrupp Steel rakentaa tuotannon toimipisteissä nopeasti ja joustavasti tarvittavat IT-kapasiteetit vauhdittaakseen monien terästuotantoon liittyvien prosessien digitalisointia. Tätä silmälläpitäen Rittalin...

Schweizer Südostbahn AG

Tulevaisuudenkestävä datakeskus epätavallista käytettävyyttä varten

Junien täsmällisyydellä on Schweizerische Südostbahnilla ehdoton etusija. Siihen tarvitaan ehdottomasti luotettava IT.

Tritium

E-liikkuvuutta kaikille

Rittal-tuotteiden kansainvälinen saatavuus ja korkea laatu ratkaisivat tilauspäätöksen. Rittal-ratkaisua käytetään muun muassa siksi, että se suojaa latauspylväiden herkkiä sähkökomponentteja ympäristön vaikutuksilta.

Songdo

Korean älykäs kaupunki

Niin sanottujen älykkäiden kaupunkien, siis verkottuneiden ja korkeateknologisten asuinkeskusten, on määrä parantaa elämää ja työntekoa ja tehdä siitä samalla kestävämpää. Sellainen löytyy esimerkiksi eteläkorealaisen Incheonin miljoonakaupungin uudesta...

Elektro Löscher

Automatisointi kahdeksan hengen yrityksessä

Pieni käsityöyritys investoi Rittal Automation Systemsin automatisointiratkaisuihin ja saa uusia asiakkaita.

Dubrovnikin lentokenttä

Rittalin datakeskus huolehtii suuresta käytettävyydestä, luotettavuudesta ja laadusta

Käyttökatkoilta suojattu IT-infrastruktuuri on ehdottoman välttämätön lentokentän valvonnalle. Koska Dubrovnikin lentokenttä on auki kellon ympäri, luotettavuus, käytettävyys, turvallisuus ja IT-infrastruktuurin laatu olivat tärkeimmät tekijät päätöstä...

Zweifel Pomy-Chips AG

Rittalin Hygienic Design -kaapit auttavat täyttämään laatulupauksen

Zweifel Pomy Chipsin elintarviketuotantoa säätelevät ankarat määräykset. Tässä Rittalin ruostumattomasta teräksestä valmistetut kaapit ja ohjauskotelot takaavat sisäisten laatumääräysten sekä kansainvälisten ISO- ja IFS-direktiivien noudattamisen.

Bauer Systeme

Tietolaatua alusta alkaen

Kattava automatisointi ja siitä seuraava kaikkien prosessien digitalisointi menestystekijöinä ohjaus- ja kytkentälaitteistojen rakentamisessa.

ARRI

Punainen matto uudelle tietokonekeskukselle

Digitaalitekniikka on viime vuosina merkinnyt vallankumousta elokuvateollisuudessa - avainsana on täälläkin Big Data. Elokuvantekijöiden haasteisiin kuuluu näiden tietomäärien varma ja nopea työstäminen. Siksi elokuvatekniikkayritys ARRI modernisoi...

Schaper Steuerungstechnik

VX25 käytännössä

Kytkentälaitteistojen valmistaminen määräaikaan mennessä ja vaadittujen toimitusaikojen noudattaminen kuuluu pk-yritystason kytkentälaitteistorakentajan suuriin haasteisiin. Rittalin uusi VX25 vakuuttaa käytännön testissä ajansäästön ansiosta.

WUND group

Häiriötön kylpylä

Siellä, missä ympäri vuorokauden työstetään suuria tietomääriä, jotta asiakkaat voivat luottaa prosessien kitkattomuuteen, tietokonekeskusten turvaaminen käyttökatkoilta on kriittisen tärkeää liiketoiminnalle. Kylpylämaailmojasi varten WUND-yritysryhmä...

Dormann + Winkels

Ajansäästöä asennukseen RiLine Compactin avulla

Pienille voiman ulosotoille tarkoitettujen sähköteknisten komponenttien sijoittelu on aina asettanut Dormann + Winkelsin haasteiden eteen. Ratkaisu siihen on Rittalilla.

Synchro Engineering

Kytkentäkaappiprojekti ennätysajassa

Kymmenestä tunnista 90 minuutiksi: Nopeaa ja tarkkaa kytkentäkaappien työstöä Rittalin automatisointiratkaisun avulla.

Schaltanlagenbau Westermann

Paperitonta valmistusta kytkentälaitteistoja rakennettaessa

Kytkentäkaapin komponentteja johdotettaessa tarvitaan paljon manuaalista työtä. Eplanin ratkaisu lupaa tehokkuusvoittoja.

SUISA

Musiikkia datakeskuksessa

SUISAn vanha tietokonekeskus oli peräisin jo kuusikymmenluvulta ja siinä oli 150 neliömetriä jäähdytettävää tilaa. Varman ja energiatehokkaan ratkaisun sveitsiläiset löysivät Rittalilta.

Plenge

Ruostumattoman teräksen nopea, automatisoitu työstö

Rittal Automation Systemsin uudella lasertyöstökeskuksella Plenge toteuttaa ruostumattomia teräskoteloita edellyttävät tilaukset ei vain yksinkertaisemmin, vaan myös selvästi nopeammin.

Cargill B.V.

Prosessiturvallisuuden takaaminen

Suuren prosessiturvallisuuden varmistamiseksi kansainvälisesti aktiivinen Cargill-konserni on päättänyt valita Rittal-jäähdytyslaitteet ja hyötyy ammattilaistason palveluvalikoimasta.

Asiakassovellus

100 prosentin saatavuus/käytettävyys

Yksi USA:n johtavista kaukoviestintäpalvelujen tarjoajista tarvitsi uudelle tutkimus- ja testauslaitteistolle joustavasti konfiguroitavia IT-kaappeja, jäähdytystä ja monitorointia ja löysi ratkaisun Rittalilta.

GSA Elektrotechnik und Engineering

Modulaarinen järjestelmä pienille kytkentälaitteistoille

Miten rakennetaan avoin ja kompakti energianjakelujärjestelmä, jossa tarvitaan enintään 80 A virtaa? GSA Elektrotechnik und Engineering näki edessään tämän kysymyksen ja löysi ratkaisun Rittalin RiLine Compactista.

Haberkorn GmbH

Containerlösung – kompakti RiMatrix S -konttikoneratkaisu

Haberkorn GmbH:n asiakkaille toimintakykyinen IT on kriittisen tärkeä osa liiketoimintaa, sillä kaikkien 200 000 tuotteen on itävaltalaisten toimipisteiden lisäksi olla käytettävissä myös Sveitsissä, Unkarissa, Sloveniassa ja Kroatiassa. Yritys löysi...

Van Meer Industrial Services

Ohjauslaitteistojen ”next level” -rakentamista Rittal Automation Systemsin avulla

Alankomaalaisessa Van Meer Industrial Services -yrityksessä uusi digitaalinen prosessiohjaus huolehtii suunnittelun, työn valmistelun sekä loppuasennuksen optimoinnista.

Meyer Werft

IT-järjestelmät eivät saa tulla merikipeiksi

”Norwegian Joy” on suurin Papenburgin Meyer-telakalla koskaan rakennettu laiva, Rittalin suorituskykyiset IT-järjestelmät huolehtivat yli 4000 matkustajan ja noin 2000 miehistön jäsenen suurimmasta mahdollisesta mukavuudesta avomerellä.

STIWA Automation

80 prosenttia vähemmän energiaa

STIWA Automation GmbH:lla suoritetaan säännöllisesti energiankulutusmittauksia. Koneiden liikuttaminen vaatii monestikin vähemmän energiaa kuin niiden ilmastointi. Kytkentäkaappien lämmönpoistoa varten yritys käyttää nyt energiatehokkaita Rittal Blue e+...

B. Braun

Teollisuus 4.0 -vaatimusten mukainen datakeskus kädenkäänteessä

B. Braunin, maailman mittakaavassa johtavan lääkintätekniikan ja lääketuotteiden valmistajan, IT-asiantuntijat olivat todellisen haasteen edessä: uusi hypermoderni valmistusprosessi vaati IT-infrastruktuurin nopeaa laajentamista.

Gartner Elektrotechnik

Kasvua automaattisella kytkentäkaappien työstöllä

Gartner Elektrotechnikille on selvää: Joka haluaa kasvua, sen on investoitava – ihmiseen, infrastruktuuriin ja koneisiin. Siksi tämä yläitävaltalainen laitteistorakentaja on ottanut Rittalin 3D-lasertyöstökeskuksen Perforex LC 3015 käyttöön ja panostaa...

Airbus

Lentosimulaatiot turvallisuustesteinä

Ennen kuin A230 lähtee Airbus Werkin lentokentältä Hampurin Finkenwerderistä ensimmäistä kertaa, tarvitaan lentokoneen toimintojen kattavat testit ja simulaatiot. Suorituskykyiset simulaatiotietokoneet, jotka on asennettu yhdessä laitteistojen kanssa...

Baumgartner Automation

Sertifiointi voittaa

Itävaltalaisyritys Baumgartner Automation täyttää pääasiassa rakennusteollisuudesta tulevia tilauksia. Näihin kuuluu myös näyttäviä esittelyprojekteja – kuten suurtehtävä, jossa oli kyse kivilouhimosta Emiraateissa. Baumgartner Automation panosti tässä...

ene't GmbH

Rittalin konttipalvelinkeskus – nopea ja luotettava

Suorituskykyinen ja käyttökatkoilta suojassa oleva tietokonekeskus on ene’t GmbH:lle ratkaisevan tärkeä taloudellisen menestyksen varmistamiseksi. Mutta myös energiatalouden yli 500 asiakasta luottavat IT-palvelujen korkeaan käytettävyyteen. Ene’t tuo...

APEG

Perforex lyhentää prosesseja kahdella kolmasosalla

Rittal Automation Systemsin Perforexilla suoritettava automaattinen kytkentäkaappien työstö huolehtii prosessien täydellisestä saumattomuudesta.

Sveitsin Nestlé

Hygienic Design tutkimuskeskuksessa

Hankkiessaan uusia koneita ja laitteita Nestlé-yritys vaatii toimittajiltaan moderneinta prosessitekniikkaa, suurta käytettävyyttä ja hygieenistä suunnittelua. Tämä koskee myös Rittalia.

Pneumatechnique Ltd.

Kytkentäkaappeja rakentava yritys leikkaa kustannuksia Rittalin automatisointiratkaisun avulla

Brittiläinen kytkentäkaappien rakentaja Pneumatechnique Ltd. haki mahdollisuuksia laskea käyttö- ja yleiskustannuksiaan automatisoimalla – ja löysi sopivan ratkaisun Rittalilta.

Vitens Water Company

Juomavesivarastojen digitalisointi

Alankomaiden suurin vesilaitos on ”digitalisoimassa” verkon, jotta juomavesihuollosta saadaan vielä luotettavampi. Tarvittavien mittaustietojen keräämiseen käytettävät komponentit Vitens sijoittaa kestokykyisiin Rittal-ulkokäyttökoteloihin.

Universal Investment

Datakeskus ennätysajassa

Yrityksen dynaaminen kasvu sai omaisuudenhallintayhtiö Universal-Investmentin muuttamaan uuteen paikkaan. Uudessa Frankfurt am Mainin toimipisteessä oli määrä rakentaa mm. uusi tietokonekeskus – projektisuunnitelmassa ajankäytön kannalta kriittisin...

Manner

Rittal ja suklaatehdas

Perinneyritys Manner investoi vahvasti tuotantonsa toimipisteeseen. Manner-pääkonttorin uudisrakennuksen yhteyteen syntyi myös uusi tietokonekeskus. IT-infrastruktuurin toimitti Rittal.

Fill Gesellschaft m.b.H

Saumatonta kytkentäkaappien työstöä Perforexilla

Fill GmbH:lla merkit ovat selvät: digitalisaatiota kohti mennään. Yritystä tukevat Eplan- ja Rittal-ratkaisut.

Schubert Elektroanlagen

Tulevaisuus kuuluu automatisoinnille

Nopeus- ja laatuvaatimukset Schubert Elektroanlagen pyrkii täyttämään muun muassa Perforexia hyödyntämällä. Rittal-kytkentäkaapin virtuaalinen laajentaminen tapahtuu käyttämällä Eplan-suunnittelutyöratkaisua ProPanel.

EVVA Sicherheitstechnologie

Rittalin huolto saa vakuuttuneeksi

Sosiaalisen vastuun strategiansa puitteissa EVVA Sicherheitstechnologie GmbH on sitoutunut kestävään kehitykseen. Rittalin Blue e+ -ilmastointilaitteiden kaltaiset innovatiiviset komponentit tukevat EVVA:ta energiansäästöasioissa.

Meurer-etechnik

Investoinnit varmistavat kilpailukyvyn

Kun asiakkaat vaativat lyhyempiä toimitusaikoja, kytkentälaitteiden rakentaja vastaa automatisoimalla verstastaan.

Etelä-Hollannin maakunta

Etelä-Hollannin maakunta avaa vesiteitä Rittalin IT-infrastruktuurilla

Etelä-Hollannin maakunta vastaa etelähollantilaisen vesiliikenneverkon 78 sillan ja sulun hallinnasta ja turvallisuudesta. Vesirakennuslaitosten ohjaamista varten, kuten siltojen ja sulkujen avaamiseen laivojen tieltä, Etelä-Hollannin maakunta kehitteli...

Pezag Elektro AG

Virranjakelu suunniteltu tarkkaan yhdessä Rittalin kanssa

Jotta Sveitsin Schaffhausenin ankarat vaatimukset rakennettaville stadioneille saadaan täytettyä, Pezag Elektro AG panostaa Rittalin kaltaisiin kumppaneihin.

Chindata

Tietokonekeskus vain seitsemässä kuukaudessa

Chindata Co. Ltd., yksi Kiinan suurimmista pilvi- ja Colocation-palvelujen tarjoajista, oli suuren haasteen edessä: sen oli mahdollisimman nopeasti implementoitava uusi tietokonekeskus, jolloin se valitsi Rittalin kumppanikseen konseptisuunnittelua ja...

Xylem Services GmbH

Käyttökustannusten laskemista Rittalin Blue e+ -jäähdyttimillä

Kytkentälaitteiston jäähdytykseen Xylem Services GmbH käyttää siksi Rittalin Blue e+ -sarjan jäähdyttimiä ja säästää näin viisinumeroisen summan.

TESVOLT

Lämmintä vettä vuorella

Alppiyhdistyskämpän sähköenergia tuotetaan ja varastoidaan valosähköisellä laitteistolla ja kasviöljykäyttöisellä lohkolämmitysvoimalaitoksella CO₂-neutraalisti. Kämpässä vierailevat hyötyvät lämpimistä suihkuista, kuivasta tilasta ja jopa...

W. Althaus AG

Automaatio ohjaus- ja kytkentälaitteistojen rakentamisessa

Ohjaus- ja kytkentälaitteistojen rakentamisessa on paljon optimointipotentiaalia. Sveitsiläinen yritys W. Althaus AG on käynyt läpi kaikki prosessinsa ja automatisoinut ne mahdollisimman pitkälle.

Sveitsin Nestlé

Energiatehokkuutta paahdetulle kahville

Elintarviketeollisuudessa ei tarvita vain prosessilämpöä, siellä myös joudutaan jatkuvasti jäähdyttämään – mahdollisimman energiatehokkaasti. Energiaa eivät vaadi vain elintarvikkeiden kylmävarastointi ja pakastointi, vaan myös sähköisten...

Commeo

Energian varastointi avaimet käteen -periaatteella

Energianvarastointilaitteen kehittämisessä Commeo on avannut aivan uusia teitä teollisuuskelpoisen järjestelmän toteuttamiseksi. Kotelotekniikassa yritys luottaa Rittalin VX25-kytkentäkaappijärjestelmään.

Ford Motorenwerke

Jäähdyttimien huolto- ja tehokkuustarkastuksessa on paljon säästömahdollisuuksia

Kölnin Ford-moottoritehtaalla tapahtui yhden vuoden aikana useita laitteistoseisokkeja, jotka johtuivat viallisista jäähdyttimistä. Rittalin tarjous valmistajista riippumattomasta kaikkien jäähdyttimien inventoinnista ja tähän liittyvästä mahdollisten...

Weiling

Biotuotteita täydellä vauhdilla

Biotukkukauppias Weiling Coesfeldistä kasvaa valtavaa vauhtia. Logistiikalle tukkukauppias tarvitsi uutta, vakaata IT-infrastruktuuria.

Alexander Bürkle

Sähköistä suunnittelua digitaalisen kaksosen avulla

Tällä hetkellä Alexander Bürkle, joka työllistää 22 toimipisteessä Saksan eteläosassa noin 800 työntekijää, on kehittymässä sähkötukkukauppiaasta palveluyritykseksi, joka tarjoaa rakennustekniikan ja teollisuuden asiakkailleen älykästä suunnittelutyön...

US-vähittäiskauppias

Sähköiset kaupankäyntiprosessit hoidetaan Rittalilla katkoksitta ja energiatehokkaasti

Yhdysvaltalainen verkkokauppias nykyaikaisti tavaratalojensa IT-infrastruktuurin Rittal-järjestelmillä ja säästää lisäksi energiaa.

Bürger

Luotettavaa suojaa ohjauselektroniikalle märkäpuhdistuksessa

Melkein 1,5 miljoonaa Maultasche-täytepastaa valmistuu joka päivä svaabilaiselta Bürger-perheyritykseltä. Tuotteitaan valmistaessaan Bürger korostaa suuresti moderneinta mahdollista valmistus- ja prosessitekniikkaa sekä korkeita hygieniastandardeja.

Celler Land Geflügel

Ohjauselektroniikan hygienian mukainen suoja

Päivittäin Celler Landgeflügel -yritykseltä lähtee 500 000 pakkausta tuoretta broilerinlihaa. Tuoretta siipikarjanlihaa työstettäessä on noudatettava korkeimpia mahdollisia hygieniastandardeja.

XPAR Vision

IT-tuettua tuotantoprosessien valvontaa

Lasintuotannon äärimmäiset lämpötilat ja kaikkialle tunkeutuva pöly ovat suuri haaste herkille mittausjärjestelmille. Siksi tarvitaan IT-infrastruktuuria, joka kestää lasintuotannon suurta kuumuutta.

Voith Turbo

70 % vähemmän energiakustannuksia

Työstökeskusten kytkentäkaappien ilmastoinnissa Voith Turbon valmistuspuolella syntyi suuria tehokkuuspotentiaaleja, kun siirryttiin käyttämään Rittalin moderneja Blue e+ -jäähdyttimiä.

Ingela GmbH

Ensin pidennetty työpenkki – nyt ammattilaistason palveluyritys

”Haluamme ammentaa käyttöömme automatisoinnin koko potentiaalin”, selittää Info Straub, toimitusjohtajana toimiva yhtiömies. Näin laskettiin perusta vastaisille automatisointitoimille.

Huuskes

Sammuttimien hygieenistä pakkaamista

Hygieenistä puhtautta ei edellytetä ainoastaan elintarvikkeiden käsittelykoneilta, vaan myös tuotannon välittömässä ympäristössä on noudatettava suurimpia puhtausvaatimuksia. Sen, että tämä koskee myös näennäisesti marginaalisia komponentteja, kuten...

National Bank of Kuwait

IT:n käytettävyys 99,982 prosenttia

99,982 prosentin käytettävyys tai vain 1,6 tunnin seisokkiaika vuosittain – nämä ovat Uptime Instituten määrittämät edellytykset tietokonekeskuksen Tier III -sertifioinnille. Uuden tietokeskuksen varustaminen jo olemassa olevassa rakennuksessa niin,...

CPS Case Packing Systems

Hyvin pakattu

CPS Case Packing Systemsin valmistussalissa seisoo yhteensä 54 VX25-suurkaappijärjestelmää. Niihin on sijoitettu elektrotekniset ohjauskomponentit yhdeksälle pakkauslinjalle, joita yritys rakentaa kanadalaista pakasteiden valmistajaa varten.

Bosch Rexroth AG

Nestejäähdytin rautavalimossa

Bosch Rexroth GmbH on yritys, joka käyttää Lohr am Mainin toimipisteessään omaa valimoa, myös hiekanvalmistelulaitteistoa. Ohjaustekniikan suojaksi yritys päätti valita nesteperustaisen jäähdytysratkaisun, Rittalin Top Term Chillerin.

Italialainen vähittäismyyjä

Asiakas on kuningas

Asiakkaan ainutlaatuisen ostokokemuksen sekä IT-prosessien suuren käytettävyyden takaamiseksi italialainen supermarketketju panostaa Rittalin IT-infrastruktuuriin.

Duim techniek

Säästä asennusaikaa rivikaappijärjestelmällä VX25

Jokainen niistä älykkäistä ohjausjärjestelmistä, jotka Duim techniekin noin 30 työntekijää asentavat, on valmistuksessa työintensiivinen uniikkikappale. Rittalin suurkaappijärjestelmä VX25 tarjoaa mahdollisuuden säästää asennusaikaa.

Aspin Kemp & Associates (AKA)

Hybridijärjestelmä porausaluksiin

AKA, joka toimii kanadalaisesta Prince Edward Islandin provinssista käsin, tarjoaa ratkaisuja avomeri-, offshore- ja teollisuussovelluksiin öljy- ja kaasualalla sekä virransyöttöön merellä ja maalla panostaen tällöin Rittalin ratkaisuihin.

Thermia

Saumattomat tiedot nostavat tuottavuutta

Ohjaus- ja kytkentälaitteistojen rakentamisen suuri haaste pk-yrityksille on projektien mahdollisimman tehokas suorittaminen samalla kun laatu pysyy korkeana. Tässä auttavat korkea automatisaation taso ja saumaton tietojen kulku suunnittelutyöstä...

Käyttötapaus: Tuulienergialaitosten käyttäjät

Valmiina jokaiseen kovaan tuulenpuuskaan

Oltiinpa Kanadan metsissä, Australian kaukaisissa kylissä tai Pohjanmerellä: tuulienergialaitosten tulee toimittaa virtaa luotettavasti paljon yli 20 vuoden ajan. Siksi elektroniikan tulee olla sisällä suojassa kylmältä, ylikuumenemiselta ja pölyltä ja...

Ceratec

3D:llä matkalla teollisuus 4.0:aan

Tuotannon optimoinnit teollisuus 4.0:n puitteissa ovat nyt kaikkien huulilla. Myös belgialaisen Ceratec-yrityksen johtotiimi on päättänyt lähteä tielle kohti teollisuus 4.0:aa.

Vidal Automatización y Control

Ohjaus- ja kytkentälaitteiden rakentaminen viritettynä tehokkuuteen

Joustavuus ja nopea valmistus ovat kaksi päävaatimusta, jotka tänään asetetaan ohjaus- ja kytkentälaitteiden rakentamiselle. Nämä haasteet on asettanut itselleen myös espanjalaisyritys Vidal Automatización y Control ja etsinyt mahdollisuuksia saada...

Tophinke

Puhdasta maidonvalmistusta

Asiakkaiden, jotka poimivat supermarketista jogurtin tai suklaapatukan, tulee voida huoletta luottaa niiden valmistusprosessin puhtauteen. Edellytys on, että kaikki elintarvikkeiden tuotantojärjestelmien koneet, laitteistot ja komponentit voidaan...

Canal Marine & Industrial

Standardoitu järjestelmä - hybridivoimakoneita Suurilla järvillä

Vuonna 2019 varustamo Great Lake Towing Ohion Clevelandista on ottanut käyttöön ensimmäiset kolme hybridikäyttöistä hinaajaa. Rittal on mukana kyydissä sähkövoimakoneen kytkentälaitteistotekniikkakumppanina.

CSP Terminal

Kun kytkentäkaappien on uhmattava tuulta ja tuiskua

Meri-ilma ei ole terveellistä sähköasennuksille. Täällä tarvitaan parasta mahdollista suojaa – mikä yleensä tarkoittaa kytkentäkaappia, joka pitää sähkötekniset komponentit suojassa ympäristön vaikutuksilta.

Bepacom

VX25 kestävän tekniikan perustamana

Kun yritys Bepacom pystytti uuden, täysin energianeutraalin toimipaikkarakennuksen, päätös siitä, mitä kotelotekniikkaa tarvittavissa sähköteknisissä laitteistoissa käytettäisiin, oli nopeasti hoidettu: suurkaappijärjestelmä VX25 tarjoaa tähän...

H&W Control GmbH

Vesivoimalla edellä

Panaman korkeimmalla vuorella, Volcán Barúlla, sijaitsevaa laitosta varten H&W Control panosti Rittalin kytkentäkaappeihin. Panamaan toimitettiin viisi kenttää – kolme virtakiskojärjestelmällä RiLine 1600 A tapahtuvaa energianhallintaa varten ja kolme...

Demando GmbH

Moderni tietokonekeskus Kaiserslauternia varten

Kaiserslauternista on kehittynyt Pfalzin "Piimetsä", tärkeä IT-keskus, joka on lukuisten innovatiivisten yritysten kotipaikka. Yritys isännöi täällä kahdessa erillisessä tietokonekeskuksessa omia ja sen lisäksi muiden kunnallisten laitosten sovelluksia,...

ATR Industrie-Elektronik GmbH

UL-sertifioinnin ansiosta valmis USA:n markkinoille

Yhdysvalloissa sijaitsevaa kuitulevyjen tuotantolaitosta varten ATR Industrie-Elektronik GmbH Krefeldistä rakensi kytkentälaitteiston, johon kuuluu yhteensä 150 metriä kytkentäkaappeja. Jotta toimitus vastaanotettaisiin ongelmitta Etelä-Carolinan...

OSI Food Solutions

Hygieniaa hampurilaisteollisuudelle

Puhdasta hygieniaa – siihen tavoitteeseen OSI Food Solutions Germany pyrkii uusinta tekniikkaa käyttäen.

Ripploh Elektrotechnik & Engineering

Jopa 1500 johtoa kahdeksan tunnin aikana

Automatisoinnin vauhdittaminen yhä pitemmälle on Andreas Ripplohn tavoite. Hänen yrityksessään Ripploh Elektrotechnik & Engineering on esimerkiksi nyt käytössä Rittalin Wire Terminal, joka nostaa johdotustyön tuottavuutta selvästi.

Fest GmbH

Kaksi kertaa nopeampaa

Tähän asti sivukuluttajien liittäminen suuriin ohjaus- ja kytkentälaitteistoihin merkitsi usein, että oli tehtävä paljon käsityötä. Pienillä energiajakeluilla, jotka syöttävät energiaa tällaisiin oheiskuluttajiin, kaikki komponentit oli johdotettava...

Bosch Rexroth

50 prosenttia vähemmän energiantarvetta

Työstökoneiden energiantarvetta ei pidä aliarvioida. Vain 15 prosenttia tarpeesta menee kytkentäkaapin ja karojen jäähdytykseen. Se, että energiankulutus laskee huomattavasti Rittalin uusien Blue e+ -nestejäähdyttimien ansiosta, on osoitettu...

Engie Fabricom

Robust planning data for easy conversion to VX25

To enhance project efficiency, a panel builder and switchgear manufacturer must fulfil two core requirements: data must be available from end to end, and must be of high quality. Belgium-based Engie Fabricom has demonstrated how this can be achieved.

Elpex AG

From jigsaws to automatic enclosure machining

Elpex uses a Perforex machining centre and a Secarex AC 15 cutting centre from Rittal Automation Systems to automate workshop processes.

Diselcom

Switchgear system with form separation delivers robust safety

A modern recycling plant requires sophisticated facilities, such as the Complejo Medioambiental in Gipuzkoa in the south of San Sebastian – for which Spanish panel-building and switchgear specialist Diselcom recently implemented a Form 4b low-voltage...

Lang GmbH

Energy consumption per machine has now been halved

CNC milling and engraving machines from Lang GmbH are in use all over the world. Similarly, energy efficiency and sustainability are also in demand worldwide. Thanks to Rittal’s Blue e+ chillers, mechanical engineering company Lang has taken an...