Ostoskori

Onnistuneita asennuslattiaprojekteja vuodesta 2010 lähtien

Rittalilta laadukkaat asennuslattiat teollisuus- ja IT-kohteisiin

 

Olemme erikoistuneet IT-laitetilojen ja erilaisten sähkötilojen asennuslattioiden suunnitteluun, toimituksiin ja asennuksiin. Markkinoimme hollantilaisia Alteco-asennuslattioita ja toteutamme kaikki asennuskohteet ammattitaidolla yhdessä sovitun toimitusajan puitteissa. Useista haastavistakin kohteista kokemusta hankkinut suomalainen asennustiimimme on lattia-asennusten lisäksi erikoistunut myös väylätekniikkaan ja sähköasennuksiin.

Valikoimaamme kuuluu kaksi eri lattiamallia käyttökohteen mukaan. Asennuslattia Alteco IV 1260 soveltuu korkean kuormitettavuutensa ja muunneltavuutensa ansiosta erityisesti teollisuus- ja IT-kohteisiin. Korotettu lattia Altecom 6060 on puolestaan tarkoitettu kohteisiin, joissa ei ole erityisvaatimuksia kuten aulat, näyttelytilat ja valvomot.

Alteco IV 1260 asennuslattian ominaisuudet

  • yksi markkinoiden tukevimmista lattiarakenteista, kuormitettavuus vähintään 20 kN/m²
  • korkea kuormitettavuus perustuu 60 mm tai 100 mm korkeisiin C-profiilipalkkeihin
  • lattian korkeus portaattomasti välillä 200 - 2000 mm
  • jalkajako 1200 x 600 mm luo suuren tilavaran esim. virranjakelulle, kaapeloinnille ja ilmakanaville
  • jalkajako on suunniteltavissa ja muunneltavissa virranjakelun, kaapeloinnin ja muiden esteiden ehdoilla
  • lattiarakenteen muutokset ja laajennukset toteutettavissa jälkikäteen, jalkoja ei liimata alalattiaan
  • lattiarakenne on asennettavissa myös kaltevalle pinnalle
  • lattiarakenteella on optimaalinen sähkönjohtavuus

Altecom 6060 korotetun lattian ominaisuudet

  • kuormitettavuus 12 kN/m²
  • lattian korkeus portaattomasti välillä 60 - 1000 mm
  • jalkajako 600 x 600 mm
  • alalattiaan liimattava tukijalka
  • lattialaatat suoraan tukijalkojen päälle
  • vakautta voidaan lisätä vaakaprofiileilla

Lattioihin on saatavilla paljon lisävarusteita kuten portaat, kaiteet, rampit, ilmastointilaatat, harjaslaipat ja kaappien tai keskusten asennusalustat.

Lattialaattojen materiaalit ovat joko lastulevy tai kalsiumsulfaatti ja niihin on saatavilla lukuisia eri pintamateriaalivaihtoehtoja.

Valmistaja

Markkinoimme hollantilaisia Alteco-asennuslattioita

Altecon kansainvälisille verkkorivuille

Lisätietoja

Tuotepäällikkö

Pasi Kinnunen
044 334 4109
pasi.kinnunen(at)rittal.fi