- 製品番号:
- SZ 4138.350
- 仕様
- ドアスイッチ付き
- 同梱品
- 標準照明灯
光源
取り付け部品を含む
ドアスイッチ内蔵
- 定格出力
- 30 W
- Ballast
- 電磁安定器
- 可能な連結
- コネクタ経由で給電
- 直接配線(照明の連結に)
- ドアスイッチ内蔵
- はい
- 光源
- 蛍光灯、G13口金
- 保護等級
- I (アース線)
- スイッチ (タイプ)
- 内蔵、オン/オフ/ドア連動スイッチモード
- 照明器具、取り付け方式
- ねじ固定式
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1500 V AC
- 定格インパルス耐電圧、フェーズ対フェーズ
- 1000 V AC
- 定格絶縁電圧
- 500 V DC/1秒
- 取り付け方法
- トップフレームの TS 水平フレーム:直接
- TS、SE 垂直フレーム:TS アダプターブラケット付き
- トップフレームの前後に SE プロファイル:TS アダプターブラケット付き
- トップフレーム横の SE プロファイル:直接
- 寸法:
- 幅: 987 mm
高さ: 117 mm
奥行: 50 mm
- 動作温度範囲
- -15 °C...45 °C
- ソケット
- D、Schuko (タイプF、CEE 7/4)
- 保管温度範囲
- -20 °C...70 °C
- 定格電圧
- 230 V、単相、50 Hz
- 仕様 (コンセント)
- D、Schuko (タイプF、CEE 7/4)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 2.58 kg
- 総質量
- 2.78 kg
- 関税率番号
- 94054990
- EAN
- 4028177320734
- ECLASS 8.0
- 27189241
- 製品説明
-
SZ Standard light, WHD: 987x117x50 mm, 30 W, 230 V, 50 Hz, with door-operated switch, with earthing-pin socket