Blue e+ S kylaggregat

Maximal energieffektivitet för kylning av era kapslingar

Vi hjälper er att minska CO2-avtrycket från maskiner och anläggningar med hjälp av världens effektivaste kylaggregatslösning från Rittal. Vår produktfamilj Blue e+ erbjuder lösningar för alla krav och varje användningsområde.

Varför optimerar Blue e+ S-kylaggregat ditt CO2-avtryck på ett hållbart sätt?

  • Därför att Blue e+ är världens effektivaste kylaggregat som åstadkommer en genomsnittlig energibesparing på 75 %.
  • Nytt är Blue e+ S-kylaggregatet i effektklasserna 300 W | 500 W | 1 000 W Den kombinerar alla fördelar med innovativ teknik och minskar GWP-värdet (Global Warming Potential) med 56 % med hjälp av ett nytt köldmedium.
  • Därför att Blue e+-aggregaten garanterar längre livslängd för de installerade komponenterna, användbarhet över hela världen och Industri 4.0-förmåga.
  • Ta reda på mer om Blue e+-tekniken här.

Upptäck de innovativa lösningarna i Blue e+ S-tekniken

Låt dig inspireras av de nya ”Blue e+ S”-kylaggregaten i de lägre effektklasserna 300–1 000 W: Med ny konstruktion, utvidgade smarta funktioner och ännu snabbare processer med hjälp av Smart Service-konceptet.

Rittal hjälper dig att arbeta på ett mer hållbart sätt.

Hållbar verksamhet är oundviklig – Blue e+ S-kylanläggningar är skonsamma både mot miljön och plånboken.

  • Hög energieffektivitet: Hybridteknik garanterar en genomsnittlig energibesparing på upp till 75 %
  • Hållbar resursanvändning: Varvtalsreglerade komponenter säkerställer en optimal behovsanpassad kylning och därmed längre ekonomisk livslängd för komponenterna i kapslingen
  • Mer miljövänlighet: 56 % lägre GWP-värde genom användning av köldmediet R-513A

Rittal hjälper dig att bli snabbare

Tid är en verksamhetskritisk enhet – Blue e+ S-kylaggregat sparar tid vid konstruktionen, planeringen, beställningen och vid hanteringen.

Mer flexibelt på alla plan:

  • Mer flexibel inom konstruktion eftersom alla data finns tillgängliga i Eplan Data Portal
  • Mer flexibel planering och beställning tack vare konfiguration av kapsling och kylning i RiPanel
  • Mer flexibel vid hanteringen, eftersom man inte längre måste packa upp produkten för att hitta serienumret då detta är tryckt på förpackningen
  • Mer flexibel beräkning av den nödvändiga klimatiseringen med hjälp av programvaran Therm
  • Mer flexibel användning tack vare användning över hela världen genom unik flerspänningskapacitet och nationella godkännanden (cUL Listed, cULus FTTA, CE & EAC)

Rittal hjälper dig att utforma dina processer så att de blir felsäkra

Säkerhet är en nyckelfaktor för hela värdeskapandet – Blue e+ S-kylaggregaten är maximalt tillförlitliga, mindre underhållsintensiva och snabbt redo att användas.

  • Högre säkerhet: Inbyggd kondensatavdunstning som standard vid kylaggregat redan från 300 W
  • Högre felsäkerhet: Maskinstillestånd undviks genom att utrustningens tillstånd identifieras direkt via LED-ljusindikation, även på avstånd (gult = icke-kritiskt fel; rött = allvarligt fel)
  • Mer skydd mot yttre påverkan: Den skummade tätningen säkerställer hög skyddsklass på IP55
  • Högre planeringssäkerhet: Säker tillgänglighet och korta leveranstider för produkter och reservdelar över hela världen (standardprodukter från lager)
  • Högre tillförlitlighet: Säker användning i temperaturintervallet från -20 till +60 °C

Rittal hjälper dig med att underlätta ditt arbete.

Koncentrera dig på det väsentliga – Blue e+ S-kylaggregat underlättar planering, drift och montering.

  • Enkel drift: Intuitiv drift via intelligenta gränssnitt (NFC för app, USB-anslutning för programuppdateringar och tjänster, display)
  • Enkel att underhålla: Minskade underhållskostnader genom enkel åtkomst vid underhåll och service och enkelt komponentbyte
  • Enklare planering: Minskade planeringskostnader tack vare enhetliga, rektangulära monteringshål för alla monteringstyper (påbyggnad eller fullständig inbyggnad)
  • Enkel att placera ut: Optimal parametrering och urval med hjälp av stödjande verktyg som programvaran Therm, Scan & Service-appen, Quick Finder
  • Lätt att montera: Optimerad hantering och tidsbesparing vid monteringen tack vare monteringshjälpmedel

Rittal hjälper dig att skapa mervärde genom digitala lösningar

Den som har ett digitalt helhetsperspektiv skapar mervärde – Blue e+ S-kylaggregat säkerställer ännu smidigare processer med hjälp av smarta appar och tjänster.

Scan & Service-appen

Via NFC kan du upprätta en förbindelse mellan en smart mobiltelefon och kylaggregatet för att kunna överföra apparatdata och parametrar eller skanna QR-koden för att få en översikt över all relevant produktinformation:

  • Snabbare parametrering och idrifttagning av dina kylaggregat
  • Arbeta tidseffektivare med hjälp av Fast-Copy (kopiera inställningarna 1:1 till flera kylaggregat)
  • Ta fram och skicka servicemeddelanden
  • Ta fram och skicka iväg kom ihåg-listor med tillbehör och reservdelar
  • Bättre överblick över all produktinformation
  • Förvalta skannade produkter

Lär dig mer i praktiska instruktionsfilmer:

Rittal hjälper dig med att underlätta ditt arbete.

Fokusera på det väsentliga – Hämta alla data när som helst med Rittal Scan & Service-appen och optimera leveransprocesserna efter dina behov.

Fördelar:

  • Enklare hantering av försändelsen tack vare serienummer på förpackningen
  • Tillverkningsdatum tryckt i formatet MMÅÅDD
  • Du sparar tid eftersom du slipper öppna och stänga förpackningen
  • Direkt åtkomst till alla produktdata via Rittal Scan & Service-appen
  • Snabb och fullständig tillgång till alla data
  • Snabb hantering och optimal datatillgänglighet

Rittal hjälper dig att skapa mervärde genom digitala lösningar.

Den som har ett digitalt helhetsperspektiv skapar mervärde – Blue e+ S-kylaggregat säkerställer ännu smidigare processer med hjälp av smarta appar och tjänster.

Fördelar:

  • Snabb kontakt via Rittal Scan & Service-appen
  • Direkt åtkomst till felmeddelanden
  • Enkel och målinriktad felsökning genom Rittal Service säkerställs
  • Utökad garanti
  • Kylaggregatens livslängd och tillförlitlighet säkerställs

Rittal hjälper dig att utforma dina processer så att de blir felsäkra.

Säkerhet är en nyckelfaktor för hela värdeskapandet – Blue e+ S-kylaggregaten är maximalt tillförlitliga, mindre underhållsintensiva och snabbt redo att användas.

Fördelar:

  • Enkel och användarvänlig användning
  • överföring av apparatinställningen till ytterligare kylaggregat med snabbkopieringsfunktionen
  • Spara tid genom att överföra inställningar till flera enheter

Rittal hjälper dig att bli snabbare.

Tid är en verksamhetskritisk enhet – Blue e+ S-kylaggregat sparar tid vid konstruktionen, planeringen, beställningen och vid hanteringen.

Fördelar:

  • Snabb och enkel montering utan instruktioner
  • Kortare monteringstid tack vare skumtätning
  • Säker enmansmontering tack vare fixeringshjälp

Rittal hjälper dig att arbeta på ett mer hållbart sätt.

Hållbart agerande är oundvikligt.

Fördelar:

  • Snabb felsökning vid service
  • Direkt dokumentation av underhåll
  • Enkelt byte av filtermattor
  • Tidsbesparing
  • Undvik driftstopp

övertyga dig om fördelarna med Blue e+ S live

Besök oss på en av mässorna och ta reda på mer om världens effektivaste kylaggregat!

Datum Mässor Ort
6–9 september 2022 SMM Hamburg, Tyskland
27–30 september 2022 Wind Energy Hamburg, Tyskland
27–30 september 2022 World of Technology & Science Utrecht, Nederländerna
28–29 september 2022 All About Automation Chemnitz, Tyskland
18–20 oktober 2022 Scanautomatic Göteborg, Sverige
08–10 november 2022 SPS Nürnberg, Tyskland
08–11 november 2022 Key Energy Rimini, Italien

Vi står till er tjänst.

Har du några frågor? Skriv gärna till oss. Vi svarar gärna på alla dina frågor om Blue e+ S och Blue e+-kylteknik.