Juego de puesta a tierra
-
Juego de compensación de potencial para VX IT
Punto de puesta a tierra central con cable de puesta a tierra de 0,3 m de longitud en el bastidor del armario para la conexión del armario a la red de puesta a tierra/compensación de potencial (punto de conexión RBC).
-
Juego de ampliación puesta a tierra/Compensación de potencial
Para complementar el conjunto existente de puesta a tierra o compensación de potencial, con el fin de integrar otros elementos de montaje en la compensación de potencial. Para un contacto preciso de los componentes instalados con el bastidor del armario. Los conductores de puesta a tierra están premontados con conectores listos para la conexión y cortados a la longitud correcta.
-
Juego completo de puesta a tierra para TE
Para una puesta a tierra adecuada al sistema de todas las piezas de la caja sobre el bastidor. Los conductores de puesta a tierra están a punto de conexión, con conectores confeccionados y con la longitud adecuada.
-
Juego de puesta a tierra para KL
Compuesto por todos los tornillos, tuercas, arandelas y cintas necesarios para la puesta a tierra de la tapa, long. 250 mm, sección 4 mm².
-
Juego de puesta a tierra, premontado para TS IT
Para la integración de una puesta tierra en estrella con líneas de puesta a tierra premontadas en una barra de compensación de potencial en armarios de redes.
-
Guía de puesta a tierra, vertical para VX, VX IT
Con los terminales de puesta a tierra adjuntos puede realizarse la puesta a tierra en forma de estrella de los estribos de entrada de cables de los patch-panels, bornes de puesta a tierra ajustables de forma variable, capacidad de carga de corriente de la barra aprox. 200 A.
-
Juego de ampliación para guía de puesta a tierra, vertical
Para una correcta ampliación de la puesta a tierra en forma de estrella en la barra vertical de compensación de potencial.