Bandejas para aparatos para fijación al perfil de 19"
-
Bandeja para equipos, montaje de 19" Armarios con guías perfil de 19" delante y detrás
Ofrecen más puntos de enganche, de forma que la distancia de los niveles en pulgadas resulta variable, posibilidad de reequipamiento con extracción completa con carriles telescópicos, capacidad de carga: 50 kg.
-
Bandeja para equipos 1 UA, montaje fijo Troquel de sistema de 482,6 mm (19")
482,6 mm (19")/535 mm (métrico), soporte para pequeños componentes activos, como por ej. módems o mini hubs en niveles en pulgadas o métricos, capacidad de carga: 10 kg.