Puertas para TS y TS IT
-
Adaptador de empuñadura para empuñadura Confort
La empuñadura compensa la inclinación de diseño del perfil de la puerta y permite así el montaje de la empuñadura Confort.
-
Puerta con cierre y adyacente para TS, TS IT, VX SE
Cuando, por ej. en salidas de emergencia deban instalarse dos puertas de 400 mm en lugar de una de 800 mm.
-
Puerta transparente, con aireación para TS, TS IT, VX SE
Para sustituir las puertas existentes. Con bisagras de 180° y empuñadura giratoria con cierre de seguridad n° 3524 E.
-
Piezas de cierre para TS, TS IT, VX SE
Para montaje posterior en una puerta transparente o de chapa de acero en lugar de un dorsal.
-
Puerta de chapa de acero para DK-TS
Para sustituir las puertas existentes. Con bisagras de 180° y empuñadura giratoria con cierre de seguridad n° 3524 E.
-
Puerta de chapa de acero, con aireación para DK-TS
Para sustituir las puertas existentes. Con bisagras de 180° y empuñadura giratoria con cierre de seguridad n° 3524 E.
-
Puerta de chapa de acero, partida en vertical, con aireación para DK-TS
Para sustituir las puertas existentes. El reducido radio de giro de cada puerta permite reducir la distancia entre las filas de armarios.