Interfaces
-
Cubierta para interfaz para interruptores diferenciales
Según la normativa EN 60 204-1 todos los circuitos con una intensidad ≤ 20 A, que alimenten bases de enchufe en armarios de distribución de maquinaria, deben disponer de un dispositivo diferencial residual con una corriente de fuga ≤ 30 mA. Preparado para el montaje de interruptores diferenciales FI/LS de 2 polos convencionales.
-
Marco de montaje, cubierta de interfaz modular
Aplicación universal, para un acceso rápido a interfaces y tomas de alimentación, la caja en cuestión permanece cerrada.
-
Módulo para interfaces para marco de montaje, cubierta de interfaz modular
Módulo para interfaces para marco de montaje.
-
Módulo para bases de enchufes para marco de montaje, cubierta de interfaz modular
Módulo para bases de enchufes para marco de montaje.
-
Prolongación interfaz con conexión mural
Para alargar interfaces en el interior del armario - por ej. de PC's industriales y conectores - hasta el exterior del armario.
-
Módulo de montaje RJ45
Módulo de montaje para alargar interfaces con conexión mural de conector hembra en conector hembra o conector hembra en conector macho.