Lista de favoritos

Estribos para guiado de cable y alineación

  • Gestor del cableado
    Gestor del cableado

    Para el desvío de cables acorde al sistema, así como el alojamiento de reservas de cable y sobredimensiones. Los elementos pueden utilizarse a elección de forma individual o combinados.

    Más

  • Estribo guía de cables
    Estribo guía de cables

    Para un guiado de cables flexible y adecuado al sistema en el marco de montaje de 482,6 mm (19") o en las guías perfil de 482,6 mm (19").

    Más

  • Estribo de alineación
    Estribo de alineación

    Para alojar grandes cantidades de cable, para la fijación en la parte lateral de los perfiles de 482,6 mm (19") y marcos de montaje en armarios para redes de 800 mm de ancho.

    Más

  • Estribos guía de cables de F.O.
    Estribos guía de cables de F.O.

    Para la colocación de cables de fibra óptica de alineación y tipo Jumper en las ranuras del cuerpo interior, una cinta elástica sujeta los diversos cables de fibra óptica hasta Ø 4,5 mm.

    Más

  • Soporte para cable sobrante
    Soporte para cable sobrante

    Para la fijación en la zona posterior del armario o para la fijación lateral a armarios para redes.

    Más

+
[X] Cerrar

Required