Lista de favoritos

Terminal de cableado WT

  • Wire Terminal WT C5, máquina automática para ensamblaje de cables
    Wire Terminal WT C5, máquina automática para ensamblaje de cables

    Con la máquina automática para ensamblaje de cables Wire Terminal WT C5 podrá ensamblar hasta 36 conductores diferentes de forma completamente automática. El procesado de terminales con secciones de 0,5 mm² a 2,5 mm² se realiza de forma completamente automática y no requiere ninguna modificación. Incluye los procesos de corte, desaislado y engastado, así como el marcaje de los cables de acuerdo al proyecto.

    Más

  • Wire Terminal WT C10, máquina automática para ensamblaje de cables
    Wire Terminal WT C10, máquina automática para ensamblaje de cables

    Con la máquina automática para ensamblaje de cables Wire Terminal WT C10 podrá ensamblar hasta 36 conductores diferentes de forma completamente automática. El procesado de terminales con secciones de 0,5 mm² a 6 mm² se realiza de forma completamente automática y no requiere ninguna modificación. Incluye los procesos de corte, desaislado y engastado, así como el marcaje de los cables de acuerdo al proyecto.

    Más

+
[X] Cerrar

Required