Más información
Ventilador para techo para oficinas con nivel de ruido muy bajo de 39 dB(A) y elevado caudal (soplado libre 1245 a 1345 m³/h).
Número UA*
* Unidad de embalaje = 1 pza(s).
Más acerca del producto
Ver Data Sheet– Accesorios recomendados
+ Descripción del producto
Ventajas: |
Técnica de conexión sencilla mediante clavija C13 Regulador de velocidad energéticamente eficiente con curva preajustada Muy silencioso y por lo tanto adecuado para oficinas Aprobaciones internacionales y capacidad multi-voltaje garantizan la aplicación en todo el mundo |
---|---|
Aplicación: | para entornos de oficinas |
Funcionamiento: | Mediante el ventilador con control de velocidad es posible adaptar de forma óptima la potencia a la demanda |
Material: | Chapa de acero, pintada |
Color: | RAL 7035 |
Unidad de envase: |
1 unidad de ventiladores Regulador de velocidad Cableado a punto de conexión Incl. material de fijación Manual de instalación y de mando abreviado Sin chapa de techo |
Tensión de servicio: | 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
Observación referente a la referencia: | Reducción de la potencia de aire indicada a 950 m³/h a 40 Pa de contrapresión incorporando dos pantallas de zócalo con aireación |
Intensidad máx.: |
A 50 Hz: 0,3 A A 60 Hz: 0,3 A |
Ejecución: | premontado |
Dimensiones: |
Anchura: 470 mm Altura: 200 mm Profundidad: 470 mm |
Sección de montaje: |
Anchura:410 mm Profundidad:410 mm |
Grado de protección IP según EN 60 529: | IP 20 |
Regulación de la temperatura: | Ventilador con control de velocidad |
Campo de temperatura de servicio: | 5 °C...55 °C |
Potencia nominal Pel: |
Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 30 W Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 30 W |
Caudal de aire (soplado libre): | 1.345 m³/h |
Caudal de aire (en el punto de servicio): | 950 m³/h |
Nivel de ruido (en el punto de servicio): | 39 dB(A) |
Fusible previo: | Automático/fusible: 10 A |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Peso/UE: | 10,6 kg |
Código arancelario: | 84145915 |
EAN: | 4028177966277 |
ETIM 7.0: | EC000320 |
ECLASS 8.0: | 27180716 |
+ Aprobaciones
Approvals: |
UL + C-UL (listed):
EN
|
---|---|
Declerations: |
Declaración de conformidad:
DE, EN
|
+ Descargas / CAD
Documentation: |
---|