RiLine Compact
Neue Komponenten
RiLine Compact ist ein modulares, von Beginn an abgedecktes Sammelschienensystem zum Aufbau kleiner Steuerungen bis 125 A und bietet daher ein hohes Maß an Sicherheit.
Vorkonfektionierte Boards mit integrierten Sammelschienen
- Komplette Überbaubarkeit
- Simpler werkzeugloser Aufbau durch frontale Stecktechnik
Neue Komponenten:
- Motorsteuergeräte
- Anschlussadapter 125 A
- 1-poliger Geräteadapter
- Netzteil 24 V DC
Die Rittal Komplettlösung bis 125 A
- individuell konfiguriert
- mechanisch fertig bearbeitet (Ausbrüche, Bohrungen, Gewinde, Rittal Komponenten und beigestellte Komponenten vormontiert, Kabelzugentlastung installiert)