Warenkorb

Edge Data Center Konfigurator

Für kleine und mittlere Unternehmen hat Rittal einen Rechenzentrums-Konfigurator entwickelt, über den sich ganz einfach komplette und schlüsselfertige „Private Cloud“- Lösungen konfigurieren lassen. Der Konfigurator ist für IT-Lösungen von 2 bis 8 Racks und einer IT-Last von 3 bis 30 kW ausgelegt und beinhaltet die Analyse sowie die Konfiguration von Rack, Klimatisierung, Stromversorgung und Sicherheitskomponenten.

Analyse

  • In wenigen Schritten zu einer Konfiguration des Rechenzentrums
  • Standardisierte Lösung
  • CFD-Analysen für alle Konfigurationen und Lastbereiche
  • Geprüftes Redundanzverhalten

Klimatisierung

  • Leistungsbereich von 3 bis 30 kW
  • Kühlung: LCU DX oder LCP DX

Stromversorgung

  • Stromverteilung: PDU, Ausführung basic 3 x 16 A (optional Ausführung metered)
  • USV: N+1 redundante ABB Upscale (optional)

Sicherheit

  • Überwachung: CMC III Processing Unit mit Temperaturmessung und Zutrittskontrolle (optional)
  • Automatische Türöffnung (optional)
  • Brandfrüherkennung (optional)

Hier gehts zum Konfigurator