Cloud Computing

Cloud Computing est le moteur de la numérisation

Cloud Computing offre à des entreprises la possibilité de bénéficier de ressources IT hors de leur propre infrastructure, en accédant via internet à des services d’un fournisseur IT (Public Cloud). Il est ainsi possible de compenser par exemple des pointes de capacité et également de bénéficier de logiciels, stockages et plateformes, sans peser sur le propre service IT avec la gestion et l’entretien. Il est possible de bénéficier soit d’architectures Cloud public ou hybride soit de Cloud privé pour sa propre entreprise, en fonction des exigences comme la disponibilité, la sécurité des données et la connexion aux propres systèmes.

Une infrastructure IT à disponibilité élevée qui garantit la mise en réseau des services et la transmission des données en constitue la base.

Maîtriser la numérisation grâce à la standardisation

Profitez dès à présent de la chance de promouvoir la numérisation de votre entreprise grâce aux solutions d’infrastructures et Cloud flexibles de Rittal et de ses sociétés associées.

  • En commun avec notre société associée German Edge Cloud et des partenaires nous proposons, avec « l’écosystème IT de Rittal », toutes les prestations pour toute la durée de vie des Datacenter par un seul fournisseur
  • La plateforme ouverte RiMatrix NG couvre l’ensemble de l'infrastructure OT avec une flexibilité maximale dans toutes les dimensions.
  • La baie OCP (Open Compute Project) permet de réduire les coûts d’investissement et d’exploitation, la consommation énergétique ainsi que la pollution
  • L’exploitation de l’espace la meilleure possible est réalisée grâce au standard 21" avec une largeur de 600 mm
  • OCP est la technologie fondamentale pour l’un des plus grands exploitants de salles informatiques Hyperscale

Colocation

Infrastructures optimales pour les offres de Colocation

Colocation est un secteur d’activité important et en pleine croissance pour les exploitants de salles informatiques, en particulier pour les fournisseurs d’internet et de Cloud.

Industrie 4.0

Efficience élevée et nouveaux modèles économiques grâce à l’usine intelligente

Grâce à la mise en réseau et à la numérisation de leur production, les entreprises répondent aux attentes croissantes des clients en matière de personnalisation, de qualité et de livraison rapide des produits.

Edge Computing

Équipé pour la conversion numérique avec Edge Computing

Edge Computing crée les conditions pour les applications en temps réel et l’industrie 4.0. De nombreux secteurs et entreprises bénéficient aujourd’hui déjà de la technologie puissante mise à disposition par Rittal.