Le pont de câbles offre la possibilité de réaliser, au sein du plan de montage 19", un guidage intégré des câbles entre les plans de montage avant et arrière à l'intérieur d'une armoire.
- Numéro d'article:
- IT 5302042
- Description produit
- Offre la possibilité confortable de réaliser, au sein du plan de montage 19", un guidage intégré des câbles entre les plans de montage avant et arrière à l'intérieur d'une armoire.
- Avantages
- Introduction des câbles par la face avant via brosse passe-câbles pour le cloisonnement thermique de la zone d'introduction des câbles
- Guidage direct des câbles entre le niveau de répartition et les composants pour un équipement à l'arrière, guidage optimal des câbles avec un montage arrière des contacteurs
- Totalement variable en profondeur grâce à l'extraction variable et continue du pont de câbles
- Élimination des flux d'air indésirables grâce au cloisonnement du passage
- Conception ouverte vers le haut, pour un équipement ultérieur aisé, même lorsque les câbles sont déjà introduits
- Extension du pont de câbles possible de 1 U vers le haut grâce à l'utilisation d'un panneau supplémentaire avec passage de câbles et brosse passe-câbles
- Matériau
- Tôle d'acier
Garniture à brosses : plastique, UL 94-V0 - Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Pont de câbles
Garniture à brosse - Possibilités de montage
- Pour la fixation entre les plans de montage 19" avant et arrière
- Écartement entre les plans 19"
- 500 ‐ 750 mm
- Unités de hauteur
- 1 U
- Charge (statique) admissible
- 150 N
- Convient à
- pour le montage indépendant du type de baie
- Remarque
- Matériel de fixation à commander séparément
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 6,8 kg
- Poids brut
- 7,239 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- PCF-Wert 18,78 kg Co² e
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- Description produit
- Pont de câbles 19", réglable en profondeur, 500 - 750 mm, RAL 9005
- Documentations
- Info sheet