CMC III SMS Units

Artigo não.: DK 7030570

Informação sobre os alarmes importantes através de ISDN ou GSM por SMS.

Artigo não.:
DK 7030570
Modelo
Unidade GSM Quad Band CMC III
Descrição do produto
Para instalação de uma linha de transmissão redundante ou para ampliação do alarme quando não houver infraestrutura de rede. A mensagem do alarme é enviada por SMS. A alimentação é realizada através da unidade de processamento.
Material
Plástico
Cor
Lado da frente: RAL 9005
Caixa: RAL 7035
Escopo de fornecimento
Cabo de ligação (2 m) com conectores RJ 12
Inclui material de fixação
Nota
A interface serial RS 232 da unidade de processamento/unidade de processamento Compact somente pode ser conectada com uma via redundante de alarme.
Requirements communication port
O próprio cliente tem que providenciar um cartão SIM convencional para GSM.
GSM frequencies covered
850 MHz
900 MHz
1800 MHz
1900 MHz
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,47 kg
Peso bruto
0,672 kg
Número da tarifa alfandegária
85176200
EAN
4028177695900
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descrição do produto
DK UNIDADE DE CONTROLO CMC III GSM UNIT
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Quick guide
Software
Software