Комплектующие для IT-охлаждения
-
Воздуховодный канал для настенного холодильного агрегата Blue e+ IT
For cold air infeed in front of the 482.6 mm (19") level in combination with the Blue e+ IT wall-mounted cooling unit.
-
Стальная дверь для настенного холодильного агрегата Blue e+ IT
For mounting the wall-mounted cooling unit. The cut-out in the door is arranged so that the wall-mounted cooling unit is positioned centrally on the door.
-
Потолочная панель для потолочного холодильного агрегата Blue e+ IT
For mounting the roof-mounted cooling unit. The cut-out in the roof plate is arranged so that the roof-mounted cooling unit is positioned centrally on the enclosure.
-
Воздуховодный набор для LCP Hybrid
Набор воздуховодов направляет поток воздуха без больших потерь давления в теплообменник LCP Hybrid.
-
Сенсорный дисплей, цветной для LCP Rack/Inline CW
С помощью дисплея все необходимые параметры отображаются непосредственно на LCP, что дает возможность непосредственно контролировать важнейшие функции LCP и производить настройки.
-
Конденсаторный блок для LCP DX
Блоки конденсатора необходимы для работы LCP на базе хладагента. В зависимости от исполнения, блоки имеют внешний конденсатор и вентилятор, или дополнительный блок естественного охлаждения. Вариант с естественным охлаждением используется для комбинированного варианта LCP DX/FC. Блоки подходят для потолочного и настенного монтажа.
-
Уплотнение вертикальное для TS IT
Для блокирования воздушного потока слева и справа от 19" плоскости у шкафов высотой 2000 мм.
-
Шланг для подключения
Гибкий и укорачиваемый шланг подключения, с обеих сторон втулки для подключения LCP к системе трубопроводов.
-
Задний адаптер для LCP Inline CW
Для закрытия пробела в задней области, возникающего при установке LCP Inline.
-
Насос для конденсата для LCP Rack/Inline CW
For discharging condensate with LCP rack/inline CW applications.
-
Вентиляторный модуль для LCP Rack/Inline CW
Повышение мощности охлаждения Кроме того, можно обеспечить резервирование или снизить потребление электрической мощности.
-
Держатель фильтрующей прокладки для LCP Inline CW
Держатель фильтрующей прокладки для LCP Inline CW.
-
Brush strip set for LCU CW
To separate the hot/cold zones within a VX IT network/server rack with built-in LCU CW