Фильтрующие элементы
-
Фильтр-гармошка for fan-and-filter units, roof-mounted fans, cooling units and chillers
The high-quality pleated filter technology permits a significant increase in the volumetric air flow compared to conventional chopped-fibre filter mats. Cooling unit performance is improved and energy consumption is lower. The enhanced filtration properties also mean less dust in the enclosure or unit, and the resulting longer maintenance intervals reduce service costs significantly.
-
Фильтрующая прокладка для нагнетающих вентиляторов
При высоком количестве пыли рекомендуется использование фильтрующих прокладок. Таким образом, упрощается чистка агрегатов. В зависимости от степени загрязнения, фильтры необходимо регулярно менять.
-
Фильтрующая прокладка для холодильных агрегатов, воздухо-воздушных теплообменников и чиллеров
При высоком количестве пыли рекомендуется использование фильтрующих прокладок. Таким образом, упрощается чистка агрегатов. В зависимости от степени загрязнения, фильтры необходимо регулярно менять.
-
Металлический фильтр
При использовании агрегатов, в частности, в условиях запыленного и маслосодержащего окружающего воздуха следует применять металлические фильтры. При образовании конденсата из воздуха или пара на металлических поверхностях на металле остаются частички, которые без труда удаляются водой или жирорастворяющим веществом.
-
Флисовый фильтр
Для хранения фильтрующих прокладок в крупных упаковках для потолочных, фильтрующих вентиляторов и термоэлектрического охладителя.
-
Blue e+ outlet filter
Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.
-
Blue e+ outlet filter ЭМС
Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.
-
Выходной фильтр Стандарт
Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.
-
Выходной фильтр ЭМС
Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.
-
Защитный кожух для повышения степени защиты
Защитный кожух струй предотвращает проникновение влаги, в первую очередь он используется в пищевой промышленности. Степень защиты IP 56 достигается в сочетании со стандартной фильтрующей прокладкой.
-
Заглушка для фильтрующих вентиляторов/выходных фильтров
Если в целях повышения степени защиты необходимо закрыть имеющиеся монтажные вырезы фильтрующих вентиляторов/выходных фильтров, можно в фильтрующий вентилятор/выходной фильтр вместо фильтрующей прокладки установить заглушку, таким образом, не потребуется производить механическую доработку корпуса или сварочные работы.
-
Выходная передняя решетка 2 U для нагнетающих вентиляторов
Выпускная передняя решетка 2 НЕ для отвода горячего воздуха из нагнетающего вентилятора располагается в верхней части шкафа. Для естественной конвекции можно использовать две решетки.
-
Держатель фильтра для вентиляционной насадки
Применение фильтрующих прокладок необходимо, чтобы увеличить степень защиты вентиляционной насадки SK 3148.007.