Outdoor-решения
-
Фильтрующий вентилятор, серия TopTherm
Блок вентилятора в сборе для быстрого монтажа на плоскостях без применения инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 900 м³/ч, степень защиты стандартная IP 54.
-
Фильтрующий вентилятор, серия TopTherm с EC-технологией
Энергоэффективное исполнение фильтрующих вентиляторов RTT с применением технологии EC. При расходе от 180 м³/ч со встроенным разъемом управления (0-10 В / вход ШИМ и выход тахосигнала) для управления и контроля вентилятора.
-
Защитный кожух для повышения степени защиты
Защитный кожух струй предотвращает проникновение влаги, в первую очередь он используется в пищевой промышленности. Степень защиты IP 56 достигается в сочетании со стандартной фильтрующей прокладкой.
-
Настенный кондиционер, серия Blue e+ Outdoor 1,5 кВт - 5,0 кВт
Полезная мощность охлаждения 1500 Вт. Холодильный агрегат может быть смонтирован на шкаф в трех положениях (наружный, полуутопленный и утопленный монтаж).
-
Настенный кондиционер, серия TopTherm Blue e UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 кВт
Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e в классах мощности от 500 Вт до 2500 Вт со встроенным e-комфортным контроллером и электрическим испарителем конденсата (от 1000 Вт), степень защиты UL Type 3R/4, 12.
-
Direct Air Cooling Systems (DAC) for multifunctional enclosures
Roof-mounted Direct Air Cooler for installation in a multifunctional enclosure (MFC). The product compensates very efficiently for high heat losses with a low delta T in the multifunctional enclosure. It uses a highly effective pleated filter to filter ambient air and route it into the multifunctional enclosure, while the heated interior air escapes via a non-return valve. The Direct Air Cooling system (DAC) is fully integrated into the roof of the multifunctional enclosure and thus protected against vandalism.
-
Обогреватель распределительного шкафа без вентилятора
Обогреватели распределительных шкафов для регулировки относительной влажности воздуха предупреждают падение температуры ниже точки росы и выпадение конденсата в шкафу. Избегается ущерб ввиду коррозии или электрического короткого замыкания. Исполнение без вентилятора. Длительная мощность обогрева 10 – 150 Вт.
-
Обогреватель распределительного шкафа с вентилятором
Обогреватели распределительных шкафов для регулировки относительной влажности воздуха предупреждают падение температуры ниже точки росы и выпадение конденсата в шкафу. Избегается ущерб ввиду коррозии или электрического короткого замыкания. Исполнение с вентилятором. Длительная мощность обогрева 235 – 800 Вт.