Liquid Cooling Unit
-
Liquid Cooling Unit LCU CW
The LCU CW essentially comprises an air/water heat exchanger, fans and the controller. It is used to dissipate heat from network/server racks and ensure the effective cooling of built-in components.
-
Liquid Cooling Unit LCU DX, одиночный
Охлаждение шкафа на базе хладагента в простом исполнении для VX IT или микро-ЦОД без нагрева помещения установки. Два класса мощности 3 кВт и 6,5 кВт представляют собой идеальное решение по охлаждению для небольших IT-приложений.
-
Liquid Cooling Unit LCU DX, с резервированием
Охлаждение шкафа на базе хладагента в исполнении с резервированием для VX IT или микро-ЦОД без нагрева помещения установки. Два класса мощности 3 кВт и 6,5 кВт представляют собой идеальное решение по охлаждению для небольших IT-приложений.
-
Воздуховодная панель для LCU DX
Для разделения зон теплого и холодного воздуха внутри шкафа VX IT при применении системы LCU DX.